PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs hydrauliques - MEGA-LINE- 0,1 à 0,2

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseur hydraulique 0,1 à 0,2 - WPM021A
Référence WPM021A
Product selection
Selector Référence course (mm) Wkg (Nm par course) Wkg/heure (Nm/H) 1- doux 2- moyen 3- dur 4- très dur Filetage standard (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) L (mm) SW1 (mm) Poids (gr) Force ressort Min-Max (N)
1 WEM01A 7 4 14.400 0,65-50 M8 x 1 56 49 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
2 WSM011A 7 4 14.400 0,65-2,0 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
3 WSM012A 7 4 14.400 1,3-5,5 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
4 WSM013A 7 4 14.400 1,7-50 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
5 WPM011A 7 4 14.400 0,3-0,9 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
6 WPM012A 7 4 14.400 0,65-2,0 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
7 WPM013A 7 4 14.400 1,8-8 M8 x 1 51 44 2,5 2,5 6 57 3 11 10 2,5 - 6
8 WEM015A 10 15 24.000 1,0-500 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,6 - 8
9 WSM0151A 10 15 24.000 1,6-7,5 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,6 - 8
10 WSM0152A 10 15 24.000 6,1-7,1 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,6 - 8
11 WSM0153A 10 15 24.000 61-252 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,6 - 8
12 WSM0154A 10 15 24.000 232-750 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,6 - 8
13 WPM0151A 10 15 24.000 1,0-2,2 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,5 - 8
14 WPM0152A 10 15 24.000 2,0-7,5 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,5 - 8
15 WPM0153A 10 15 24.000 6,1-71 M10 x 1 59,5 49,5 2,5 3 6 66 3 13 20 3,5 - 8
16 WEM02A 12 22 35.200 9,0-800 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
17 WSM021A 12 22 35.200 2,0-11 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
18 WSM022A 12 22 35.200 10-107 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
19 WSM023A 12 22 35.200 104-360 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
20 WSM024A 12 22 35.200 343-1100 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
21 WPM021A 12 22 35.200 1,5-2,8 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
22 WPM022A 12 22 35.200 44228 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
23 WPM023A 12 22 35.200 17-92 M12 x 1 77 65 2,5 4 10 85 4 14 36 3,5 - 7
Référence
course (mm)
Wkg (Nm par course)
Wkg/heure (Nm/H)
1- doux
2- moyen
3- dur
4- très dur
Filetage standard (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
L (mm)
SW1 (mm)
Poids (gr)
Force ressort Min-Max (N)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS