PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs pour charges radiales - WMSB

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseur charges radiales - WMSB0251A
Référence WMSB0251A
Product selection
Selector Référence course (mm) 0- très doux 1- doux 2- moyen 3- dur 4- très dur Filetage standard (mm) A (mm) A1 (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) SW (mm) Poids (gr) Force ressort Min-Max (N)
1 WMSB0151A 8 1,6 - 7,5 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
2 WMSB0152A 8 6,1 - 71 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
3 WMSB0153A 8 61 - 252 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
4 WMSB0154A 8 232 -750 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
5 WMSB021A 10 2,0 - 11 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
6 WMSB022A 10 10 -107 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
7 WMSB023A 10 104 -360 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
8 WMSB024A 10 343 -1100 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
9 WMSB0250A 14 0,9 - 8 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 - 20
10 WMSB0251A 14 3,5 -17 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 - 20
11 WMSB0252A 14 9,9 - 76 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 - 20
12 WMSB0253A 14 62 -252 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 - 20
13 WMSB0254A 14 250 - 1550 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 - 20
14 WMSB05190A 19 2,6 - 10,6 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 - 23
15 WMSB05191A 19 10 - 86 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 - 23
16 WMSB05192A 19 40 -209 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 - 23
17 WMSB05193A 19 170 -800 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 - 23
18 WMSB05194A 19 680 - 4050 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 - 23
19 WMSB100A 25 6 -29 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
20 WMSB101A 25 24 -120 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
21 WMSB102A 25 70 - 460 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
22 WMSB103A 25 440 -2050 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
23 WMSB104A 25 1760 -1800 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
Référence
course (mm)
0- très doux
1- doux
2- moyen
3- dur
4- très dur
Filetage standard (mm)
A (mm)
A1 (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
L (mm)
SW (mm)
Poids (gr)
Force ressort Min-Max (N)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page