PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs pour charges radiales - WMPB

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseur charges radiales - WMPB0153A
Référence WMPB0153A
Product selection
Selector Référence course (mm) 1- doux 2- moyen 3- dur Filetage standard (mm) A (mm) A1 (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) SW (mm) Poids (gr) Force ressort Min-Max (N)
1 WMPB0151A 8 1,0 - 2,2 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
2 WMPB0152A 8 2,0 - 7,5 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
3 WMPB0153A 8 6,1 - 7,1 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 - 8
4 WMPB021A 10 1,5 -2,8 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
5 WMPB022A 10 2 - 21 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
6 WMPB023A 10 17 - 92 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 - 7
7 WMPB0251A 14 0,9 -24 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 -23
8 WMPB0252A 14 2,3 - 26 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 -23
9 WMPB0253A 14 21 - 165 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 -23
10 WMPB05191A 19 2,6 - 12,5 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 -23
11 WMPB05192A 19 10 - 89 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 -23
12 WMPB05193A 19 69 -555 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 -23
13 WMPB101A 25 6 - 27,5 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 - 31
14 WMPB102A 25 21 - 195 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 - 31
15 WMPB103A 25 150 - 1200 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 - 31
Référence
course (mm)
1- doux
2- moyen
3- dur
Filetage standard (mm)
A (mm)
A1 (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
L (mm)
SW (mm)
Poids (gr)
Force ressort Min-Max (N)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS