Amortisseurs pour charges radiales - WMEB

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseur charges radiales - WMEB0519A
Référence WMEB0519A
Product selection
Selector Référence course (mm) 1- doux Filetage standard (mm) A (mm) A1 (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) SW (mm) Poids (gr) Force ressort Min-Max (N)
1 WMEB015A 8 1,0 - 5000 M 10 x 1 82 84 67 3,5 5 8 3 13 0,02 3,6 -8
2 WMEB02A 10 9 - 800 M 12 x 1,0 101 104 81 3,5 6 10 4 14 0,036 3,5 -7
3 WMEB025A 14 1,6 - 16000 M 14 x 1,5 113,5 117 91 3,5 6 10 5 17 0,05 13 -23
4 WMEB0519A 19 9 - 45000 M 20 x 1,5 158 164 125 3,5 10 16 6 24 0,13 12 -23
5 WMEB10TA 25 22 - 11000 M 25 x 1,5 189 196 147 3,5 12 22 8 30 0,25 15 -31
Référence
course (mm)
1- doux
Filetage standard (mm)
A (mm)
A1 (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
L (mm)
SW (mm)
Poids (gr)
Force ressort Min-Max (N)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS