1

Rohrleuchte SLS50 14W 230V

SLS50 SlimLine System 50 14Watt 230Volt

Hersteller Petzoldt CP-Leuchten GmbH
Bezeichnung Rohrleuchte Ø50 l=0795mm 14W 230V IP67
Bestellnummer 5-14230-00
Material PC, ALU
Masse 0.8 kg
Abmessung A 795
Abmessung B 50
Abmessung C 50
Abmessung D 120
Abmessung E 530
Abmessung F 120
Lichtleistung lm 1350
Product selection
Selector Bestellnummer Bezeichnung Material Masse (kg) Quantity Abmessung A Abmessung B Abmessung C Abmessung D Abmessung E Abmessung F Lichtleistung lm
1 5-14230-00 Rohrleuchte Ø50 l=0795mm 14W 230V IP67 PC, ALU 0.8 1 795 50 50 120 530 120 1350
Bestellnummer
Bezeichnung
Material
Masse (kg)
Quantity
Abmessung A
Abmessung B
Abmessung C
Abmessung D
Abmessung E
Abmessung F
Lichtleistung lm
Product Description

Rohrleuchte mit 50mm Durchmesser, Länge: 795mm, Lichtleistung 1350lm

Documentation
Contact the supplier
Petzoldt CP-Leuchten GmbH
Petzoldt CP-Leuchten GmbH