Verrou antidérive VA12 avec platine, course de 50mm et pêne biseauté

Fabricant PERJES
Description VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté
Référence VA12-PLA-CSTD-PB-C50
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 60W
Force de maintien au cisaillement 12 tonnes
Course du pêne 47mm
Diamètre du pêne 44,5mm
Fixation 4 trous Ø17mm
Masse 6,5kg (hors option)
Product selection
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA12-PLA-CSTD-PB-C50 VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté Standard Sorti
2 VA12-PLA-CSTD-PB-C50-PE VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté Standard Rentré
3 VA12-PLA-CSTD-PB180-C50 VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté 180° Sorti
4 VA12-PLA-CSTD-PB90D-C50 VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté 90° droit Sorti
5 VA12-PLA-CSTD-PB90G-C50 VA12 - Platine - Course 50 - Pêne biseauté 90° gauche Sorti
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
Product Description

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
Documentation
Contact the supplier
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS