1

High performance worm gearboxes - Center distance ao = 40 mm, basic gearbox with hollow drive shaft

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Hochleistungs-Schneckengetriebe - Achsabstand ao = 40 mm, Grundgetriebe mit Antriebs-Hohlwelle
Referenz 56 22 007
Product selection
Selector Type No. Bild Übersetzung selbsthemmend D1G7 (mm) L (mm) U1 (mm) T1 (mm) Gewicht (kg) Typ
1 56 22 007 2 6.75 - 14 29 5 16.3 3
2 56 22 015 2 15 - 14 29 5 16.3 3
3 56 22 915 2 15 - 11 22 4 12.8 3
4 56 22 020 2 20.5 - 14 29 5 16.3 3
5 56 22 920 2 20.5 - 11 22 4 12.8 3
6 56 22 039 2 41 - 11 23 4 12.8 3
7 56 22 051 2 50 - 11 23 4 12.8 3
8 56 22 061 2 62 x 11 23 4 12.8 3
Type No.
Bild
Übersetzung
selbsthemmend
D1G7 (mm)
L (mm)
U1 (mm)
T1 (mm)
Gewicht (kg)
Typ
Contact the supplier
NOZAG Manufacturer of drive elements
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH