22250 Sprockets single 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, rea...

Manufacturer norelem
Description SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1
Part Number 22250-1038073201014
Product selection
Selector Description D2 D1 ISO=ISO-NR. Pitch mm PXB1=TEILUNG ZOLL Customs tariff number Country of origin N=ZÄHNEZAHL D D3 D4 T2 B1 B3 L R
1 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 29 30,82 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 10 34,5 14 M4 2,3 5,3 5 20 10
2 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 24 33,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 11 37,5 10 M4 1,4 5,3 3 25 10
3 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 26 33,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 11 37,5 12 M4 1,8 5,3 4 25 10
4 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 29 33,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 11 37,5 14 M4 2,3 5,3 5 25 10
5 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 30 33,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 11 37,5 15 M4 2,3 5,3 5 25 10
6 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 31 33,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 11 37,5 16 M4 2,3 5,3 5 25 10
7 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 26 36,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 12 40,5 12 M4 1,8 5,3 4 25 10
8 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 29 36,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 12 40,5 14 M4 2,3 5,3 5 25 10
9 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 30 36,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 12 40,5 15 M4 2,3 5,3 5 25 10
10 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 31 36,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 12 40,5 16 M4 2,3 5,3 5 25 10
11 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 31 39,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 13 43,5 16 M4 2,3 5,3 5 25 10
12 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 34 39,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 13 43,5 18 M5 2,8 5,3 6 25 10
13 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 35 42,8 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 14 46,5 19 M5 2,8 5,3 6 25 10
14 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 42 45,81 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 15 49,5 22 M5 2,8 5,3 6 25 10
15 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 42 45,81 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 15 49,5 24 M6 3,3 5,3 8 25 10
16 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 42 45,81 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 15 49,5 25 M6 3,3 5,3 8 25 10
17 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 42 48,82 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 16 52,5 24 M6 3,3 5,3 8 28 10
18 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 42 48,82 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 16 52,5 25 M6 3,3 5,3 8 28 10
19 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 46 51,83 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 17 55,5 24 M6 3,3 5,3 8 28 10
20 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 46 51,83 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 17 55,5 25 M6 3,3 5,3 8 28 10
21 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 24 30,82 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 10 34,5 10 M4 1,4 5,3 3 20 10
22 SPROCKET SINGLE, 3/8\\X7/32\\\ FORM:B STEEL, EINBAUFERTIG, ISO=06B-1 26 30,82 06 B-1 9,525 x 5,72 3/8 x 7/32 84839089 CN 10 34,5 12 M4 1,8 5,3 4 20 10
Description
D2
D1
ISO=ISO-NR.
Pitch mm
PXB1=TEILUNG ZOLL
Customs tariff number
Country of origin
N=ZÄHNEZAHL
D
D3
D4
T2
B1
B3
L
R
Contact the supplier
norelem Supplier of flexible standard parts, systems and components for machine and mechanical engineering, as well as for measuring and testing equipment.
norelem Normelemente KG
norelem LTD
norelem