DIN137 ST vz. Form B Spring washer, Steel WG5246

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN137
Description Spring washer
Part number PN08450018-01
Description1 DIN137 FST B 3 (M3) vz
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d1 d1 (mm) d2 (mm) h (mm) s
1 PN08450018-01 DIN137 FST B 3 (M3) vz M3 3.2 8 1.6 0.5
2 PN08450034-01 DIN137 FST B 4 (M4) vz M4 4.3 9 2 0.5
3 PN08450047-01 DIN137 FST B 5 (M5) vz M5 5.3 11 2.2 0.5
4 PN08450050-01 DIN137 FST B 6 (M6) vz M6 6.4 12 2.6 0.5
5 PN08450063-01 DIN137 FST B 7 (M7) vz M7 7.4 14 3 0.5
6 PN08450076-01 DIN137 FST B 8 (M8) vz M8 8.4 15 3 0.8
7 PN08450089-01 DIN137 FST B 10 (M10) vz M10 10.5 21 4.2 1
8 PN08450092-01 DIN137 FST B 12 (M12) vz M12 13 24 5 1.2
9 PN08450102-01 DIN137 FST B 14 (M14) vz M14 15 28 6 1.6
10 PN08450115-01 DIN137 FST B 16 (M16) vz M16 17 30 6.4 1.6
11 NT0131 DIN137 FST B 18 (M18) vz M18 19 34 6.6 1.6
12 PN08450128-01 DIN137 FST B 20 (M20) vz M20 21 26 7.4 1.6
Item number
Description
d1
d1 (mm)
d2 (mm)
h (mm)
s
Contact the supplier
NONNENMANN Normalien, Normteile, Schrauben
Nonnenmann GmbH