DIN6799 ST vz. Retaining washer WG5228

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN6799
Description Retaining washer
Part number PN08920043-01
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d2 (mm) s (mm) a (mm) d3 (mm)
1 PN08920043-01 DIN6799 FST 1.9 vz 1.9 0.5 1.61 4.8
2 PN08680053-01 DIN6799 FST 2.3 vz 2.3 0.6 1.94 6.3
3 PN08920069-01 DIN6799 FST 3.2 vz 3.2 0.6 2.7 7.3
4 PN08920072-01 DIN6799 FST 4 vz 4 0.7 3.34 9.3
5 PN08680082-01 DIN6799 FST 5 vz 5 0.7 4.11 11.3
6 PN08920098-01 DIN6799 FST 6 vz 6 0.7 5.26 12.3
7 PN08920108-01 DIN6799 FST 7 vz 7 0.9 5.84 14.3
8 PN08920111-01 DIN6799 FST 8 vz 8 1 6.52 16.3
9 PN08920124-01 DIN6799 FST 9 vz 9 1.1 7.63 18.8
10 PN08920137-01 DIN6799 FST 10 vz 10 1.2 8.32 20.4
11 PN08920140-01 DIN6799 FST 12 vz 12 1.3 10.45 23.4
12 PN08920153-01 DIN6799 FST 15 vz 15 1.5 12.61 29.4
13 PN08680163-01 DIN6799 FST 19 vz 19 1.75 15.92 37.6
14 PN08680176-01 DIN6799 FST 24 vz 24 2 21.88 46.6
Item number
Description
d2 (mm)
s (mm)
a (mm)
d3 (mm)
Contact the supplier
NONNENMANN Normalien, Normteile, Schrauben
Nonnenmann GmbH