1

DIN 1530 AB Metric-Nitrided Ejector Pins WG8710

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN1530AB
Description Metric-Nitrided Ejector Pins
Part number AU3603
Material 1.2343 ca. 45 HRC
Product selection
Selector Item number Description d1 (mm) L (mm) d2 (mm) H (mm) R (mm)
1 AU3603 DIN1530 AB 1.0x100 1 100 2 1 0.1
2 AU2890 DIN1530 AB 1.0x125 1 125 2 1 0.1
3 AU3592 DIN1530 AB 1.2x100 1.2 100 3 1.5 0.1
4 AU0297 DIN1530 AB 1.5x100 1.5 100 3 1.5 0.1
5 AU0298 DIN1530 AB 1.5x125 1.5 125 3 1.5 0.1
6 AU0299 DIN1530 AB 1.5x160 1.5 160 3 1.5 0.1
7 AU0300 DIN1530 AB 1.5x200 1.5 200 3 1.5 0.1
8 AU2826 DIN1530 AB 1.6x100 1.6 100 3 1.5 0.1
9 AU6408 DIN1530 AB 1.6x125 1.6 125 3 1.5 0.1
10 AU6409 DIN1530 AB 1.6x160 1.6 160 3 1.5 0.1
11 AU6410 DIN1530 AB 1.6x200 1.6 200 3 1.5 0.1
12 AU0301 DIN1530 AB 2.0x100 2 100 4 2 0.2
13 AU0302 DIN1530 AB 2.0x125 2 125 4 2 0.2
14 AU0303 DIN1530 AB 2.0x160 2 160 4 2 0.2
15 AU0304 DIN1530 AB 2.0x200 2 200 4 2 0.2
16 AU0305 DIN1530 AB 2.0x250 2 250 4 2 0.2
17 AU2743 DIN1530 AB 2.0x315 2 315 4 2 0.2
18 AU0827 DIN1530 AB 2.0X400 2 400 4 2 0.2
19 AU3674 DIN1530 AB 2.1x100 2.1 100 4 2 0.2
20 AU0306 DIN1530 AB 2.2x100 2.2 100 4 2 0.2
21 AU0307 DIN1530 AB 2.2x125 2.2 125 4 2 0.2
22 AU0308 DIN1530 AB 2.2x160 2.2 160 4 2 0.2
23 AU0309 DIN1530 AB 2.2x200 2.2 200 4 2 0.2
24 AU3362 DIN1530 AB 2.2x250 2.2 250 4 2 0.2
25 AU2838 DIN1530 AB 2.2x315 2.2 315 4 2 0.2
26 AU0310 DIN1530 AB 2.5x100 2.5 100 5 2 0.3
27 AU0311 DIN1530 AB 2.5x125 2.5 125 5 2 0.3
28 AU0312 DIN1530 AB 2.5x160 2.5 160 5 2 0.3
29 AU0313 DIN1530 AB 2.5x200 2.5 200 5 2 0.3
30 AU0314 DIN1530 AB 2.5x250 2.5 250 5 2 0.3
31 AU0315 DIN1530 AB 2.5x315 2.5 315 5 2 0.3
32 AU3649 DIN1530 AB 2.5x400 2.5 400 5 2 0.3
33 AU6415 DIN1530 AB 2.6x100 2.6 100 5 2 0.3
34 AU0316 DIN1530 AB 2.7x100 2.7 100 5 2 0.3
35 AU0317 DIN1530 AB 2.7x125 2.7 125 5 2 0.3
36 AU0318 DIN1530 AB 2.7x160 2.7 160 5 2 0.3
37 AU0319 DIN1530 AB 2.7x200 2.7 200 5 2 0.3
38 AU3550 DIN1530 AB 2.7x250 2.7 250 5 2 0.3
39 AU3530 DIN1530 AB 2.8x160 2.8 160 5 2 0.3
40 AU3577 DIN1530 AB 2.9x125 2.9 125 5 2 0.3
41 AU0320 DIN1530 AB 3.0x100 3 100 6 3 0.3
42 AU0321 DIN1530 AB 3.0x125 3 125 6 3 0.3
43 AU0322 DIN1530 AB 3.0x160 3 160 6 3 0.3
44 AU0323 DIN1530 AB 3.0x200 3 200 6 3 0.3
45 AU0324 DIN1530 AB 3.0x250 3 250 6 3 0.3
46 AU0325 DIN1530 AB 3.0x315 3 315 6 3 0.3
47 AU0326 DIN1530 AB 3.0x400 3 400 6 3 0.3
48 AU0327 DIN1530 AB 3.0x500 3 500 6 3 0.3
49 AU2755 DIN1530 AB 3.0x630 3 630 6 3 0.3
50 AU2756 DIN1530 AB 3.0x800 3 800 6 3 0.3
51 AU0328 DIN1530 AB 3.2x100 3.2 100 6 3 0.3
52 AU0329 DIN1530 AB 3.2x125 3.2 125 6 3 0.3
53 AU0330 DIN1530 AB 3.2x160 3.2 160 6 3 0.3
54 AU0331 DIN1530 AB 3.2x200 3.2 200 6 3 0.3
55 AU0332 DIN1530 AB 3.2x250 3.2 250 6 3 0.3
56 AU0333 DIN1530 AB 3.2x315 3.2 315 6 3 0.3
57 AU0334 DIN1530 AB 3.2x400 3.2 400 6 3 0.3
58 AU3302 DIN1530 AB 3.2x500 3.2 500 6 3 0.3
59 AU3504 DIN1530 AB 3.2x630 3.2 630 6 3 0.3
60 AU3380 DIN1530 AB 3.2x800 3.2 800 6 3 0.3
61 AU3562 DIN1530 AB 3.4x100 3.4 100 7 3 0.3
62 AU0335 DIN1530 AB 3.5x100 3.5 100 7 3 0.3
63 AU0336 DIN1530 AB 3.5x125 3.5 125 7 3 0.3
64 AU0337 DIN1530 AB 3.5x160 3.5 160 7 3 0.3
65 AU0338 DIN1530 AB 3.5x200 3.5 200 7 3 0.3
66 AU0339 DIN1530 AB 3.5x250 3.5 250 7 3 0.3
67 AU0340 DIN1530 AB 3.5x315 3.5 315 7 3 0.3
68 AU0341 DIN1530 AB 3.5x400 3.5 400 7 3 0.3
69 AU0342 DIN1530 AB 3.7x100 3.7 100 7 3 0.3
70 AU0343 DIN1530 AB 3.7x125 3.7 125 7 3 0.3
71 AU0344 DIN1530 AB 3.7x160 3.7 160 7 3 0.3
72 AU0345 DIN1530 AB 3.7x200 3.7 200 7 3 0.3
73 AU0346 DIN1530 AB 3.7x250 3.7 250 7 3 0.3
74 AU0347 DIN1530 AB 3.7x315 3.7 315 7 3 0.3
75 AU0348 DIN1530 AB 3.7x400 3.7 400 7 3 0.3
76 AU3116 DIN1530 AB 3.7X630 3.7 630 7 3 0.3
77 AU0349 DIN1530 AB 4.0x100 4 100 8 3 0.3
78 AU0350 DIN1530 AB 4.0x125 4 125 8 3 0.3
79 AU0351 DIN1530 AB 4.0x160 4 160 8 3 0.3
80 AU0352 DIN1530 AB 4.0x200 4 200 8 3 0.3
81 AU0353 DIN1530 AB 4.0x250 4 250 8 3 0.3
82 AU0354 DIN1530 AB 4.0x315 4 315 8 3 0.3
83 AU0355 DIN1530 AB 4.0x400 4 400 8 3 0.3
84 AU0356 DIN1530 AB 4.0x500 4 500 8 3 0.3
85 AU0811 DIN1530 AB 4.0x630 4 630 8 3 0.3
86 AU0812 DIN1530 AB 4.0x800 4 800 8 3 0.3
87 AU0357 DIN1530 AB 4.2x100 4.2 100 8 3 0.3
88 AU0358 DIN1530 AB 4.2x125 4.2 125 8 3 0.3
89 AU0359 DIN1530 AB 4.2x160 4.2 160 8 3 0.3
90 AU0360 DIN1530 AB 4.2x200 4.2 200 8 3 0.3
91 AU0361 DIN1530 AB 4.2x250 4.2 250 8 3 0.3
92 AU0362 DIN1530 AB 4.2x315 4.2 315 8 3 0.3
93 AU0363 DIN1530 AB 4.2x400 4.2 400 8 3 0.3
94 AU2802 DIN1530 AB 4.2x500 4.2 500 8 3 0.3
95 AU2942 DIN1530 AB 4.2x630 4.2 630 8 3 0.3
96 AU3466 DIN1530 AB 4.2x800 4.2 800 8 3 0.3
97 AU0364 DIN1530 AB 4.5x100 4.5 100 8 3 0.3
98 AU0365 DIN1530 AB 4.5x125 4.5 125 8 3 0.3
99 AU0366 DIN1530 AB 4.5x160 4.5 160 8 3 0.3
100 AU0367 DIN1530 AB 4.5x200 4.5 200 8 3 0.3
101 AU0368 DIN1530 AB 4.5x250 4.5 250 8 3 0.3
102 AU0369 DIN1530 AB 4.5x315 4.5 315 8 3 0.3
103 AU0370 DIN1530 AB 4.5x400 4.5 400 8 3 0.3
104 AU3650 DIN1530 AB 4.5x500 4.5 500 8 3 0.3
105 AU3117 DIN1530 AB 4.5X630 4.5 630 8 3 0.3
106 AU3369 DIN1530 AB 4.7x100 4.7 100 8 3 0.3
107 AU3376 DIN1530 AB 4.7x125 4.7 125 8 3 0.3
108 AU3145 DIN1530 AB 4.7x160 4.7 160 8 3 0.3
109 AU3411 DIN1530 AB 4.7x250 4.7 250 8 3 0.3
110 AU3146 DIN1530 AB 4.7x315 4.7 315 8 3 0.3
111 AU3578 DIN1530 AB 4.8x125 4.8 125 8 3 0.3
112 AU0371 DIN1530 AB 5.0x100 5 100 10 3 0.3
113 AU0372 DIN1530 AB 5.0x125 5 125 10 3 0.3
114 AU0373 DIN1530 AB 5.0x160 5 160 10 3 0.3
115 AU0374 DIN1530 AB 5.0x200 5 200 10 3 0.3
116 AU0375 DIN1530 AB 5.0x250 5 250 10 3 0.3
117 AU0376 DIN1530 AB 5.0x315 5 315 10 3 0.3
118 AU0377 DIN1530 AB 5.0x400 5 400 10 3 0.3
119 AU0378 DIN1530 AB 5.0x500 5 500 10 3 0.3
120 AU0379 DIN1530 AB 5.0x630 5 630 10 3 0.3
121 AU0804 DIN1530 AB 5.0X800 5 800 10 3 0.3
122 AU0380 DIN1530 AB 5.2x100 5.2 100 10 3 0.3
123 AU0381 DIN1530 AB 5.2x125 5.2 125 10 3 0.3
124 AU0382 DIN1530 AB 5.2x160 5.2 160 10 3 0.3
125 AU0383 DIN1530 AB 5.2x200 5.2 200 10 3 0.3
126 AU0384 DIN1530 AB 5.2x250 5.2 250 10 3 0.3
127 AU0385 DIN1530 AB 5.2x315 5.2 315 10 3 0.3
128 AU0386 DIN1530 AB 5.2x400 5.2 400 10 3 0.3
129 AU0387 DIN1530 AB 5.2x500 5.2 500 10 3 0.3
130 AU2744 DIN1530 AB 5.2x630 5.2 630 10 3 0.3
131 AU2525 DIN1530 AB 5.2x800 5.2 800 10 3 0.3
132 AU3531 DIN1530 AB 5.3x125 5.3 125 10 3 0.3
133 AU3114 DIN1530 AB 5.4x100 5.4 100 10 3 0.3
134 AU0388 DIN1530 AB 5.5x100 5.5 100 10 3 0.3
135 AU0389 DIN1530 AB 5.5x125 5.5 125 10 3 0.3
136 AU0390 DIN1530 AB 5.5x160 5.5 160 10 3 0.3
137 AU0391 DIN1530 AB 5.5x200 5.5 200 10 3 0.3
138 AU0392 DIN1530 AB 5.5x250 5.5 250 10 3 0.3
139 AU0393 DIN1530 AB 5.5x315 5.5 315 10 3 0.3
140 AU0394 DIN1530 AB 5.5x400 5.5 400 10 3 0.3
141 AU0395 DIN1530 AB 5.5x500 5.5 500 10 3 0.3
142 AU3167 DIN1530 AB 5.5x630 5.5 630 10 3 0.3
143 AU0396 DIN1530 AB 6.0x100 6 100 12 5 0.5
144 AU0397 DIN1530 AB 6.0x125 6 125 12 5 0.5
145 AU0398 DIN1530 AB 6.0x160 6 160 12 5 0.5
146 AU0399 DIN1530 AB 6.0x200 6 200 12 5 0.5
147 AU0400 DIN1530 AB 6.0x250 6 250 12 5 0.5
148 AU0401 DIN1530 AB 6.0x315 6 315 12 5 0.5
149 AU0402 DIN1530 AB 6.0x400 6 400 12 5 0.5
150 AU0403 DIN1530 AB 6.0x500 6 500 12 5 0.5
151 AU0404 DIN1530 AB 6.0x630 6 630 12 5 0.5
152 AU0405 DIN1530 AB 6.0x800 6 800 12 5 0.5
153 AU0813 DIN1530 AB 6.0X1000 6 1000 12 5 0.5
154 AU3322 DIN1530 AB 6.0x1250 6 1250 12 5 0.5
155 AU0406 DIN1530 AB 6.2x100 6.2 100 12 5 0.5
156 AU0407 DIN1530 AB 6.2x125 6.2 125 12 5 0.5
157 AU0408 DIN1530 AB 6.2x160 6.2 160 12 5 0.5
158 AU0409 DIN1530 AB 6.2x200 6.2 200 12 5 0.5
159 AU0410 DIN1530 AB 6.2x250 6.2 250 12 5 0.5
160 AU0411 DIN1530 AB 6.2x315 6.2 315 12 5 0.5
161 AU0412 DIN1530 AB 6.2x400 6.2 400 12 5 0.5
162 AU0413 DIN1530 AB 6.2x500 6.2 500 12 5 0.5
163 AU2792 DIN1530 AB 6.2x630 6.2 630 12 5 0.5
164 AU3495 DIN1530 AB 6.2x800 6.2 800 12 5 0.5
165 AU0414 DIN1530 AB 6.5x100 6.5 100 12 5 0.5
166 AU0415 DIN1530 AB 6.5x125 6.5 125 12 5 0.5
167 AU0416 DIN1530 AB 6.5x160 6.5 160 12 5 0.5
168 AU0417 DIN1530 AB 6.5x200 6.5 200 12 5 0.5
169 AU0418 DIN1530 AB 6.5x250 6.5 250 12 5 0.5
170 AU0419 DIN1530 AB 6.5x315 6.5 315 12 5 0.5
171 AU0420 DIN1530 AB 6.5x400 6.5 400 12 5 0.5
172 AU0421 DIN1530 AB 6.5x500 6.5 500 12 5 0.5
173 AU2915 DIN1530 AB 6.5x630 6.5 630 12 5 0.5
174 AU3053 DIN1530 AB 6.7x200 6.7 200 12 5 0.5
175 AU0422 DIN1530 AB 7.0x100 7 100 12 5 0.5
176 AU0423 DIN1530 AB 7.0x125 7 125 12 5 0.5
177 AU0424 DIN1530 AB 7.0x160 7 160 12 5 0.5
178 AU0425 DIN1530 AB 7.0x200 7 200 12 5 0.5
179 AU0426 DIN1530 AB 7.0x250 7 250 12 5 0.5
180 AU0427 DIN1530 AB 7.0x315 7 315 12 5 0.5
181 AU0428 DIN1530 AB 7.0x400 7 400 12 5 0.5
182 AU0429 DIN1530 AB 7.0x500 7 500 12 5 0.5
183 AU2793 DIN1530 AB 7.0x630 7 630 12 5 0.5
184 AU1716 DIN1530 AB 7.0x800 7 800 12 5 0.5
185 AU1717 DIN1530 AB 7.0x1000 7 1000 12 5 0.5
186 AU6416 DIN1530 AB 7.2x315 7.2 315 12 5 0.5
187 AU2607 DIN1530 AB 7.5x100 7.5 100 12 5 0.5
188 AU3717 DIN1530 AB 7.5x125 7.5 125 12 5 0.5
189 AU3157 DIN1530 AB 7.5X160 7.5 160 12 5 0.5
190 AU3520 DIN1530 AB 7.5x200 7.5 200 12 5 0.5
191 AU3718 DIN1530 AB 7.5x250 7.5 250 12 5 0.5
192 AU3161 DIN1530 AB 7.5x315 7.5 315 12 5 0.5
193 AU3154 DIN1530 AB 7.5x400 7.5 400 12 5 0.5
194 AU0430 DIN1530 AB 8.0x100 8 100 14 5 0.5
195 AU0431 DIN1530 AB 8.0x125 8 125 14 5 0.5
196 AU0432 DIN1530 AB 8.0x160 8 160 14 5 0.5
197 AU0433 DIN1530 AB 8.0x200 8 200 14 5 0.5
198 AU0434 DIN1530 AB 8.0x250 8 250 14 5 0.5
199 AU0435 DIN1530 AB 8.0x315 8 315 14 5 0.5
200 AU0436 DIN1530 AB 8.0x400 8 400 14 5 0.5
201 AU0437 DIN1530 AB 8.0x500 8 500 14 5 0.5
202 AU0438 DIN1530 AB 8.0x630 8 630 14 5 0.5
203 AU0439 DIN1530 AB 8.0x800 8 800 14 5 0.5
204 AU0440 DIN1530 AB 8.0x1000 8 1000 14 5 0.5
205 AU2753 DIN1530 AB 8.0x1250 8 1250 14 5 0.5
206 AU3081 DIN1530 AB 8.0x1600 8 1600 14 5 0.5
207 AU0441 DIN1530 AB 8.2x100 8.2 100 14 5 0.5
208 AU0442 DIN1530 AB 8.2x125 8.2 125 14 5 0.5
209 AU0443 DIN1530 AB 8.2x160 8.2 160 14 5 0.5
210 AU0444 DIN1530 AB 8.2x200 8.2 200 14 5 0.5
211 AU0445 DIN1530 AB 8.2x250 8.2 250 14 5 0.5
212 AU0446 DIN1530 AB 8.2x315 8.2 315 14 5 0.5
213 AU0447 DIN1530 AB 8.2x400 8.2 400 14 5 0.5
214 AU0448 DIN1530 AB 8.2x500 8.2 500 14 5 0.5
215 AU0449 DIN1530 AB 8.2x630 8.2 630 14 5 0.5
216 AU2827 DIN1530 AB 8.2x800 8.2 800 14 5 0.5
217 AU0450 DIN1530 AB 8.5x100 8.5 100 14 5 0.5
218 AU0451 DIN1530 AB 8.5x125 8.5 125 14 5 0.5
219 AU0452 DIN1530 AB 8.5x160 8.5 160 14 5 0.5
220 AU0453 DIN1530 AB 8.5x200 8.5 200 14 5 0.5
221 AU0454 DIN1530 AB 8.5x250 8.5 250 14 5 0.5
222 AU0455 DIN1530 AB 8.5x315 8.5 315 14 5 0.5
223 AU0456 DIN1530 AB 8.5x400 8.5 400 14 5 0.5
224 AU0457 DIN1530 AB 8.5x500 8.5 500 14 5 0.5
225 AU0458 DIN1530 AB 8.5x630 8.5 630 14 5 0.5
226 AU3156 DIN1530 AB 8.7x100 8.7 100 14 5 0.5
227 AU0459 DIN1530 AB 9.0x100 9 100 14 5 0.5
228 AU0460 DIN1530 AB 9.0x125 9 125 14 5 0.5
229 AU0461 DIN1530 AB 9.0x160 9 160 14 5 0.5
230 AU0462 DIN1530 AB 9.0x200 9 200 14 5 0.5
231 AU0463 DIN1530 AB 9.0x250 9 250 14 5 0.5
232 AU0464 DIN1530 AB 9.0x315 9 315 14 5 0.5
233 AU0465 DIN1530 AB 9.0x400 9 400 14 5 0.5
234 AU0466 DIN1530 AB 9.0x500 9 500 14 5 0.5
235 AU0467 DIN1530 AB 9.0x630 9 630 14 5 0.5
236 AU3274 DIN1530 AB 9.0x800 9 800 14 5 0.5
237 AU3709 DIN1530 AB 9.5x100 9.5 100 14 5 0.5
238 AU3710 DIN1530 AB 9.5x125 9.5 125 14 5 0.5
239 AU3248 DIN1530 AB 9.5x200 9.5 200 14 5 0.5
240 AU3521 DIN1530 AB 9.5x250 9.5 250 14 5 0.5
241 AU3256 DIN1530 AB 9.5x315 9.5 315 14 5 0.5
242 AU0468 DIN1530 AB 10.0x100 10 100 16 5 0.5
243 AU0469 DIN1530 AB 10.0x125 10 125 16 5 0.5
244 AU0470 DIN1530 AB 10.0x160 10 160 16 5 0.5
245 AU0471 DIN1530 AB 10.0x200 10 200 16 5 0.5
246 AU0472 DIN1530 AB 10.0x250 10 250 16 5 0.5
247 AU0473 DIN1530 AB 10.0x315 10 315 16 5 0.5
248 AU0474 DIN1530 AB 10.0x400 10 400 16 5 0.5
249 AU0475 DIN1530 AB 10.0x500 10 500 16 5 0.5
250 AU0476 DIN1530 AB 10.0x630 10 630 16 5 0.5
251 AU0477 DIN1530 AB10.0x800 10 800 16 5 0.5
252 AU0478 DIN1530 AB 10.0x1000 10 1000 16 5 0.5
253 AU2752 DIN1530 AB 10.0x1250 10 1250 16 5 0.5
254 AU3071 DIN1530 AB 10.0x1600 10 1600 16 5 0.5
255 AU0479 DIN1530 AB 10.2x100 10.2 100 16 5 0.5
256 AU0480 DIN1530 AB 10.2x125 10.2 125 16 5 0.5
257 AU0481 DIN1530 AB 10.2x160 10.2 160 16 5 0.5
258 AU0482 DIN1530 AB 10.2x200 10.2 200 16 5 0.5
259 AU0483 DIN1530 AB 10.2x250 10.2 250 16 5 0.5
260 AU0484 DIN1530 AB 10.2x315 10.2 315 16 5 0.5
261 AU0485 DIN1530 AB 10.2x400 10.2 400 16 5 0.5
262 AU0486 DIN1530 AB 10.2x500 10.2 500 16 5 0.5
263 AU0487 DIN1530 AB 10.2x630 10.2 630 16 5 0.5
264 AU0809 DIN1530 AB 10.2X800 10.2 800 16 5 0.5
265 AU0488 DIN1530 AB 10.5x100 10.5 100 16 5 0.5
266 AU0489 DIN1530 AB 10.5x125 10.5 125 16 5 0.5
267 AU0490 DIN1530 AB 10.5x160 10.5 160 16 5 0.5
268 AU0491 DIN1530 AB 10.5x200 10.5 200 16 5 0.5
269 AU0492 DIN1530 AB 10.5x250 10.5 250 16 5 0.5
270 AU0493 DIN1530 AB 10.5x315 10.5 315 16 5 0.5
271 AU0494 DIN1530 AB 10.5x400 10.5 400 16 5 0.5
272 AU0495 DIN1530 AB 10.5x500 10.5 500 16 5 0.5
273 AU0496 DIN1530 AB 10.5x630 10.5 630 16 5 0.5
274 AU0498 DIN1530 AB 11.0x100 11 100 16 5 0.5
275 AU0499 DIN1530 AB 11.0x125 11 125 16 5 0.5
276 AU0500 DIN1530 AB 11.0x160 11 160 16 5 0.5
277 AU0501 DIN1530 AB 11.0x200 11 200 16 5 0.5
278 AU0502 DIN1530 AB 11.0x250 11 250 16 5 0.5
279 AU0503 DIN1530 AB 11.0x315 11 315 16 5 0.5
280 AU0504 DIN1530 AB 11.0x400 11 400 16 5 0.5
281 AU0505 DIN1530 AB 11.0x500 11 500 16 5 0.5
282 AU0506 DIN1530 AB 11.0x630 11 630 16 5 0.5
283 AU0507 DIN1530 AB 12.0x100 12 100 18 7 0.8
284 AU0508 DIN1530 AB 12.0x125 12 125 18 7 0.8
285 AU0509 DIN1530 AB 12.0x160 12 160 18 7 0.8
286 AU0510 DIN1530 AB 12.0x200 12 200 18 7 0.8
287 AU0511 DIN1530 AB 12.0x250 12 250 18 7 0.8
288 AU0512 DIN1530 AB 12.0x315 12 315 18 7 0.8
289 AU0513 DIN1530 AB 12.0x400 12 400 18 7 0.8
290 AU0514 DIN1530 AB 12.0x500 12 500 18 7 0.8
291 AU0515 DIN1530 AB 12.0x630 12 630 18 7 0.8
292 AU0516 DIN1530 AB 12.0x800 12 800 18 7 0.8
293 AU0517 DIN1530 AB 12.0x1000 12 1000 18 7 0.8
294 AU2843 DIN1530 AB 12.0x1250 12 1250 18 7 0.8
295 AU2860 DIN1530 AB 12.0x1600 12 1600 18 7 0.8
296 AU0518 DIN1530 AB 12.2x100 12.2 100 18 7 0.8
297 AU0519 DIN1530 AB 12.2x125 12.2 125 18 7 0.8
298 AU0520 DIN1530 AB 12.2x160 12.2 160 18 7 0.8
299 AU0521 DIN1530 AB 12.2x200 12.2 200 18 7 0.8
300 AU0522 DIN1530 AB 12.2x250 12.2 250 18 7 0.8
301 AU0523 DIN1530 AB 12.2x315 12.2 315 18 7 0.8
302 AU0524 DIN1530 AB 12.2x400 12.2 400 18 7 0.8
303 AU0963 DIN1530 AB 12.2x500 12.2 500 18 7 0.8
304 AU0964 DIN1530 AB 12.2x630 12.2 630 18 7 0.8
305 AU2745 DIN1530 AB 12.2x800 12.2 800 18 7 0.8
306 AU0965 DIN1530 AB 12.2x1000 12.2 1000 18 7 0.8
307 AU0525 DIN1530 AB 12.5x100 12.5 100 18 7 0.8
308 AU0526 DIN1530 AB 12.5x125 12.5 125 18 7 0.8
309 AU0527 DIN1530 AB 12.5x160 12.5 160 18 7 0.8
310 AU0528 DIN1530 AB 12.5x200 12.5 200 18 7 0.8
311 AU0529 DIN1530 AB 12.5x250 12.5 250 18 7 0.8
312 AU0530 DIN1530 AB 12.5x315 12.5 315 18 7 0.8
313 AU0531 DIN1530 AB 12.5x400 12.5 400 18 7 0.8
314 AU0532 DIN1530 AB 12.5x500 12.5 500 18 7 0.8
315 AU0533 DIN1530 AB 12.5x630 12.5 630 18 7 0.8
316 AU0534 DIN1530 AB 12.5x800 12.5 800 18 7 0.8
317 AU0535 DIN1530 AB 14.0x100 14 100 18 7 0.8
318 AU0536 DIN1530 AB 14.0x125 14 125 18 7 0.8
319 AU0537 DIN1530 AB 14.0x160 14 160 18 7 0.8
320 AU0538 DIN1530 AB 14.0x200 14 200 18 7 0.8
321 AU0539 DIN1530 AB 14.0x250 14 250 18 7 0.8
322 AU0540 DIN1530 AB 14.0x315 14 315 18 7 0.8
323 AU0541 DIN1530 AB 14.0x400 14 400 18 7 0.8
324 AU0542 DIN1530 AB 14.0x500 14 500 18 7 0.8
325 AU0543 DIN1530 AB 14.0x630 14 630 18 7 0.8
326 AU0544 DIN1530 AB 14.0x800 14 800 18 7 0.8
327 AU0545 DIN1530 AB 14.0x1000 14 1000 18 7 0.8
328 AU3275 DIN1530 AB 14.0x1250 14 1250 18 7 0.8
329 AU3072 DIN1530 AB 14.0x1600 14 1600 18 7 0.8
330 AU0546 DIN1530 AB 16.0x100 16 100 22 7 0.8
331 AU0547 DIN1530 AB 16.0x125 16 125 22 7 0.8
332 AU0548 DIN1530 AB 16.0x160 16 160 22 7 0.8
333 AU0549 DIN1530 AB 16.0x200 16 200 22 7 0.8
334 AU0550 DIN1530 AB 16.0x250 16 250 22 7 0.8
335 AU0551 DIN1530 AB 16.0x315 16 315 22 7 0.8
336 AU0552 DIN1530 AB 16.0x400 16 400 22 7 0.8
337 AU0553 DIN1530 AB 16.0x500 16 500 22 7 0.8
338 AU0554 DIN1530 AB 16.0x630 16 630 22 7 0.8
339 AU0555 DIN1530 AB 16.0x800 16 800 22 7 0.8
340 AU0556 DIN1530 AB 16.0x1000 16 1000 22 7 0.8
341 AU2597 DIN1530 AB 16.0x1250 16 1250 22 7 0.8
342 AU3103 DIN1530 AB 16.0x1450 16 1450 22 7 0.8
343 AU3082 DIN1530 AB 16.0x1600 16 1600 22 7 0.8
344 AU0557 DIN1530 AB 18.0x160 18 160 22 7 0.8
345 AU0558 DIN1530 AB 18.0x200 18 200 22 7 0.8
346 AU0559 DIN1530 AB 18.0x250 18 250 22 7 0.8
347 AU0560 DIN1530 AB 18.0x315 18 315 22 7 0.8
348 AU0561 DIN1530 AB 18.0x400 18 400 22 7 0.8
349 AU0562 DIN1530 AB 18.0x500 18 500 22 7 0.8
350 AU0563 DIN1530 AB 18.0x630 18 630 22 7 0.8
351 AU0802 DIN1530 AB 18.0X800 18 800 22 7 0.8
352 AU6034 DIN1530 AB 18.0X1000 18 1000 22 7 0.8
353 AU0564 DIN1530 AB 20.0x160 20 160 26 8 1
354 AU0565 DIN1530 AB 20.0x200 20 200 26 8 1
355 AU0566 DIN1530 AB 20.0x250 20 250 26 8 1
356 AU0567 DIN1530 AB 20.0x315 20 315 26 8 1
357 AU0568 DIN1530 AB 20.0x400 20 400 26 8 1
358 AU0569 DIN1530 AB 20.0x500 20 500 26 8 1
359 AU0570 DIN1530 AB 20.0x630 20 630 26 8 1
360 AU0571 DIN1530 AB 20.0x800 20 800 26 8 1
361 AU0572 DIN1530 AB 20.0x1000 20 1000 26 8 1
362 AU2794 DIN1530 AB 20.0x1250 20 1250 26 8 1
363 AU3534 DIN1530 AB 20.0x1600 20 1600 26 8 1
364 AU3513 DIN1530 AB 25.0x160 25 160 32 10 1
365 AU0573 DIN1530 AB 25.0x200 25 200 32 10 1
366 AU0574 DIN1530 AB 25.0x250 25 250 32 10 1
367 AU0575 DIN1530 AB 25.0x315 25 315 32 10 1
368 AU0576 DIN1530 AB 25.0x400 25 400 32 10 1
369 AU0577 DIN1530 AB 25.0x500 25 500 32 10 1
370 AU0578 DIN1530 AB 25.0x630 25 630 32 10 1
371 AU0579 DIN1530 AB 25.0x800 25 800 32 10 1
372 AU0580 DIN1530 AB 25.0x1000 25 1000 32 10 1
373 AU3609 DIN1530 AB 25.0x1250 25 1250 32 10 1
374 AU0581 DIN1530 AB 32.0X200 32 200 40 10 1
375 AU0582 DIN1530 AB 32.0X250 32 250 40 10 1
376 AU0583 DIN1530 AB 32.0X315 32 315 40 10 1
377 AU0584 DIN1530 AB 32.0X400 32 400 40 10 1
378 AU0585 DIN1530 AB 32.0X500 32 500 40 10 1
379 AU0586 DIN1530 AB 32.0X630 32 630 40 10 1
380 AU0587 DIN1530 AB 32.0X800 32 800 40 10 1
381 AU0588 DIN1530 AB 32.0X1000 32 1000 40 10 1
Item number
Description
d1 (mm)
L (mm)
d2 (mm)
H (mm)
R (mm)
Contact the supplier
NONNENMANN Normalien, Normteile, Schrauben
Nonnenmann GmbH