FB100 Locating Rings WG8788

Manufacturer NONNENMANN
Standard FB 100
Description Locating Rings
Part number FB4399
Description1 FB100 60x8 Typ 1
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d1 (mm) h1 (mm) t1 (mm) h2 (mm) d2 (mm) Type
1 FB4399 FB100 60x8 Typ 1 60 8 4 36 1
2 FB4400 FB100 60x11 Typ 1 60 11 3 7 26 1
3 FB4401 FB100 60x13 Typ 1 60 13 5 9 26 1
4 FB4402 FB100 80x8 Typ 1 80 8 4 36 1
5 FB4403 FB100 80x11 Typ 1 80 11 3 7 26 1
6 FB4404 FB100 80x13 Typ 1 80 13 5 9 26 1
7 FB1406 FB100 90x13 Typ 2 90 13 5 36 2
8 FB4405 FB100 90x8 Typ 2 90 8 36 2
9 FB4406 FB100 90x11 Typ 2 90 11 3 36 2
10 FB4407 FB100 90x15 Typ 2 90 15 7 36 2
11 FB4408 FB100 90x16,5 Typ 2 90 16.5 8.5 36 2
12 FB4409 FB100 100x8 Typ 3 100 8 4 36 3
13 FB4410 FB100 100x11 Typ 3 100 11 3 7 36 3
14 FB4411 FB100 100x13 Typ 3 100 13 5 9 36 3
15 FB4412 FB100 100x15 typ3 100 15 7 11 36 3
16 FB4413 FB100 100x16,5 Typ 3 100 16.5 8.5 12.5 36 3
17 FB1337 FB100 110x13 Typ 3 110 13 5 9 36 3
18 FB1412 FB100 110x15 Typ 3 110 15 7 11 36 3
19 FB4414 FB100 110x8 Typ 3 110 8 4 36 3
20 FB4415 FB100 110x11Typ 3 110 11 3 7 36 3
21 FB4416 FB100 110x12 Typ 3 110 12 4 36 3
22 FB4417 FB100 110x16,5 Typ 3 110 16.5 8.5 12.5 36 3
23 FB4418 FB100 120x8 Typ 3 120 8 4 36 3
24 FB4419 FB100 120x11 Typ 3 120 11 3 7 36 3
25 FB4420 FB100 120x12 Typ 3 120 12 4 36 3
26 FB4421 FB100 120x13 Typ 3 120 13 5 9 36 3
27 FB4422 FB100 120x15 Typ 3 120 15 7 11 36 3
28 FB4423 FB100 120x16,5 Typ 3 120 16.5 8.5 12.5 36 3
29 FB1218 FB100 125x13 Typ 3 125 13 5 9 36 3
30 FB1416 FB100 125x12 Typ 3 125 12 4 36 3
31 FB4424 FB100 125x8 Typ 3 125 8 4 36 3
32 FB4428 FB100 125x11 Typ 3 125 11 3 7 36 3
33 FB4429 FB100 125x15 Typ 3 125 15 7 11 36 3
34 FB4430 FB100 125x16,5 Typ 3 125 16.5 8.5 12.5 36 3
35 FB4431 FB100 130x12 Typ 3 130 12 4 36 3
36 FB4432 FB100 140x12 Typ 3 140 12 4 36 3
37 FB4433 FB100 150x12 Typ 3 150 12 4 36 3
38 FB4434 FB100 160x8 Typ 3 160 8 4 36 3
39 FB4435 FB100 160x11 Typ 3 160 11 3 7 36 3
40 FB4436 FB100 160x12 Typ 3 160 12 4 36 3
41 FB4437 FB100 160x13 typ 3 160 13 5 9 36 3
42 FB4438 FB100 160x15 Typ 3 160 15 7 11 36 3
43 FB4439 FB100 160x16,5 Typ 3 160 16.5 8.5 12.5 36 3
44 FB4440 FB100 175x8 Typ 3 175 8 4 36 3
45 FB4441 FB100 175x11 Typ 3 175 11 3 7 36 3
46 FB4442 FB100 175x12Typ 3 175 12 4 36 3
47 FB4443 FB100 175x13 Typ 3 175 13 5 9 36 3
48 FB4444 FB100 175x15 Typ 3 175 15 7 11 36 3
49 FB4445 FB100 175x16,5 Typ 3 175 16.5 8.5 12.5 36 3
50 FB4446 FB100 180x12 Typ 3 180 12 4 36 3
51 FB4447 FB100 200x12 Typ 3 200 12 4 36 3
52 FB4448 FB100 250x12 Typ 3 250 12 4 36 3
Item number
Description
d1 (mm)
h1 (mm)
t1 (mm)
h2 (mm)
d2 (mm)
Type
Contact the supplier
NONNENMANN Normalien, Normteile, Schrauben
Nonnenmann GmbH