DIN6797 ST vz. Form A Serrated lock Washer, Steel WG5238

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN6797
Description Serrated lock Washer
Part number PN08360014-01
Description1 DIN6797 FST A 2.2 (M2) vz
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d1 (mm) d2 (mm) s (mm)
1 PN08360014-01 DIN6797 FST A 2.2 (M2) vz 2 4.5 0.3
2 PN08360027-01 DIN6797 FST A 2.5 (M2.3) vz 2.3 5 0.4
3 PN08360030-01 DIN6797 FST A 2.7 (M2.5) vz 2.5 5.5 0.4
4 PN08360043-01 DIN6797 FST A 2.8 (M2.6) vz 2.6 5.5 0.4
5 PN08360056-01 DIN6797 FST A 3.2 (M3) vz 3 6 0.4
6 PN08360069-01 DIN6797 FST A 3.7 (M3.5) vz 3.5 7 0.5
7 PN08360072-01 DIN6797 FST A 4.3 (M4) vz 4 8 0.5
8 PN08360085-01 DIN6797 FST A 5.3 (M5) vz 5 9 0.5
9 PN08360098-01 DIN6797 FST A 6.4 (M6) vz 6 11 0.7
10 PN08360108-01 DIN6797 FST A 7.4 (M7) vz 7 12.5 0.8
11 PN08360111-01 DIN6797 FST A 8.4 (M8) vz 8 14 0.8
12 PN08369015-01 DIN6797 FST A 8.2 (M8) vz 8 14 0.8
13 PN08360137-01 DIN6797 FST A 10.5 (M10) vz 10 18 0.9
14 PN08360140-01 DIN6797 FST A 12.5 (M12) vz 12 20.5 1
15 PN08360153-01 DIN6797 FST A 14.5 (M14) vz 14 24 1
16 PN08360166-01 DIN6797 FST A 16.5 (M16) vz 16 26 1.2
17 PN08360179-01 DIN6797 FST A 19 (M18) vz 18 30 1.4
18 PN08360182-01 DIN6797 FST A 21 (M20) vz 20 33 1.4
19 PN08360195-01 DIN6797 FST A 23 (M22) vz 22 36 1.5
20 PN08360205-01 DIN6797 FST A 25 (M24) vz 24 38 1.5
21 PN08360221-01 DIN6797 FST A 31 (M30) vz 30 48 1.6
Item number
Description
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)