DIN6797 ST Form A Serrated lock Washer, Steel WG5241

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN6797
Description Serrated lock Washer
Part number PN08360014
Description1 DIN6797 FST A 2.2 (M2)
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d1 (mm) d2 (mm) s1 (mm)
1 PN08360014 DIN6797 FST A 2.2 (M2) 2 4.5 0.3
2 PN08360027 DIN6797 FST A 2.5 (M2.3) 2.3 5 0.4
3 PN08360030 DIN6797 FST A 2.7 (M2.5) 2.5 5.5 0.4
4 PN08360043 DIN6797 FST A 2.8 (M2.6) 2.6 5.5 0.4
5 PN08360056 DIN6797 FST A 3.2 (M3) 3 6 0.4
6 PN08360069 DIN6797 FST A 3.7 (M3.5) 3.5 0.7 0.5
7 PN08360072 DIN6797 FST A 4.3 (M4) 4 8 0.5
8 PN08360085 DIN6797 FST A 5.3 (M5) 5 10 0.5
9 PN08360098 DIN6797 FST A 6.4 (M6) 6 11 0.7
10 PN08360108 DIN6797 FST A 7.4 (M7) 7 12.5 0.8
11 PN08360111 DIN6797 FST A 8.4 (M8) 8 15 0.8
12 PN08369015 DIN6797 FST A 8.2 (M8) 8 14 0.8
13 PN08360137 DIN6797 FST A 10.5 (M10) 10 18 0.9
14 PN08360140 DIN6797 FST A 12.5 (M12) 12 20.5 1
15 PN08360153 DIN6797 FST A 14.5 (M14) 14 24 1
16 PN08360166 DIN6797 FST A 16.5 (M16) 16 26 1.2
17 PN08360179 DIN6797 FST A 19 (M18) 18 30 1.4
18 PN08360182 DIN6797 FST A 21 (M20) 20 33 1.4
19 PN08360195 DIN6797 FST A 23 (M22) 22 36 1.5
20 PN08360205 DIN6797 FST A 25 (M24) 24 38 1.5
21 PN08360221 DIN6797 FST A 31 (M30) 30 48 1.6
Item number
Description
d1 (mm)
d2 (mm)
s1 (mm)
Contact the supplier
NONNENMANN Normalien, Normteile, Schrauben
Nonnenmann GmbH