DIN137 ST Form B Spring washer, Steel WG5247

Manufacturer NONNENMANN
Standard DIN137
Description Spring washer
Part number PN08450018
Description1 DIN137 FST B 3 (M3)
Material Steel
Product selection
Selector Item number Description d1 d1 (mm) d2 (mm) h (mm) s
1 PN08450018 DIN137 FST B 3 (M3) M3 3.2 8 1.6 0.5
2 PN08450021 DIN137 FST B 3.5 (M3.5) M3.5 3.7 8 1.8 0.5
3 PN08450034 DIN137 FST B 4 (M4) M4 4.3 9 2 0.5
4 PN08450047 DIN137 FST B 5 (M5) M5 5.3 11 2.2 0.5
5 PN08450050 DIN137 FST B 6 (M6) M6 6.4 12 2.6 0.5
6 PN08450063 DIN137 FST B 7 (M7) M7 7.4 14 3 0.8
7 PN08450076 DIN137 FST B 8 (M8) M8 8.4 15 3 0.8
8 PN08450092 DIN137 FST B 10 (M10) M10 10.5 21 4.2 1
9 PN08450102 DIN137 FST B 12 (M12) M12 13 24 5 1.2
10 PN08450115 DIN137 FST B 14 (M14) M14 15 28 6 1.6
11 PN08450128 DIN137 FST B 16 (M16) M16 17 30 6.4 1.6
12 PN08450131 DIN137 FST B 18 (M18) M18 19 34 6.6 1.6
13 PN08450144 DIN137 FST B 20 (M20) M20 21 36 7.4 1.6
14 PN08450157 DIN137 FST B 22 (M22) M22 23 40 7.8 1.8
15 PN08450160 DIN137 FST B 24 (M24) M24 25 44 8.2 1.8
16 PN08450186 DIN137 FST B 30 (M30) M30 31 56 10 2.2
17 NT7728 DIN137 FST B 36 (M36) M36 37 68 11.6 2.5
Item number
Description
d1
d1 (mm)
d2 (mm)
h (mm)
s