1

NILOS-Rings for single row cylindrical roller bearings DIN 5412, Series NUP 22, Type AV

Manufacturer NILOS RING
Description NILOS-Rings for single row cylindrical roller bearings DIN 5412, Series NUP 22, Type AV
Part number NUP 2205 AV
Product selection
Selector NILOS-Ring a (mm) c (mm) d (mm) h (mm) s (mm) Weight (kg) Bearing Bearing d (mm) Bearing D (mm) Bearing B (mm)
1 NUP 2205 AV 47 36 25 2.5 0.3 0.0038 NUP 2205 25 52 18
2 NUP 2206 AV 56.2 44 30 2.5 0.3 0.0052 NUP 2206 30 62 20
3 NUP 2207 AV 64.8 48 35 2.5 0.3 0.0066 NUP 2207 35 72 23
4 NUP 2208 AV 72.7 57 40 3 0.3 0.0083 NUP 2208 40 80 23
5 NUP 2209 AV 77.8 61 45 3 0.3 0.009 NUP 2209 45 85 23
6 NUP 2210 AV 82.8 67 50 3 0.3 0.0097 NUP 2210 50 90 23
7 NUP 2211 AV 90.8 75 55 3 0.3 0.0115 NUP 2211 55 100 25
8 NUP 2212 AV 100.8 85 60 3 0.3 0.014 NUP 2212 60 110 28
9 NUP 2213 AV 110.5 90 65 3 0.3 0.0168 NUP 2213 65 120 31
10 NUP 2214 AV 115.8 95 70 3.5 0.3 0.0185 NUP 2214 70 125 31
11 NUP 2215 AV 120.5 100 75 3.5 0.5 0.0325 NUP 2215 75 130 31
12 NUP 2216 AV 129 106 80 3.5 0.5 0.037 NUP 2216 80 140 33
13 NUP 2217 AV 138.5 115 85 3.5 0.5 0.0424 NUP 2217 85 150 36
14 NUP 2218 AV 148 124 90 3.5 0.5 0.0485 NUP 2218 90 160 40
15 NUP 2219 AV 157.5 130 95 3.5 0.5 0.0542 NUP 2219 95 170 43
16 NUP 2220 AV 167 135 100 4 0.5 0.063 NUP 2220 100 180 46
17 NUP 2222 AV 184 150 110 4 0.5 0.0755 NUP 2222 110 200 53
18 NUP 2224 AV 199 165 120 4 0.5 0.088 NUP 2224 120 215 58
19 NUP 2226 AV 214 173 130 4 0.5 0.099 NUP 2226 130 230 64
20 NUP 2228 AV 229 183 140 4 0.5 0.111 NUP 2228 140 250 68
21 NUP 2230 AV 248 200 150 4 0.5 0.131 NUP 2230 150 270 73
NILOS-Ring
a (mm)
c (mm)
d (mm)
h (mm)
s (mm)
Weight (kg)
Bearing
Bearing d (mm)
Bearing D (mm)
Bearing B (mm)
Contact the supplier
NILOS RING Metallic roller bearing seals
Ziller GmbH