1

NILOS-Ring for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 73 side H, Type AVH

Manufacturer NILOS RING
Description NILOS-Ring for single row angular contact ball bearings DIN 628, Series 73 side H, Type AVH
Part number 7300 AVH
Product selection
Selector NILOS-Ring a (mm) c (mm) d (mm) h (mm) s (mm) Weight (kg) Bearing Bearing d (mm) Bearing D (mm) Bearing B (mm)
1 7300 AVH 32.7 23 10 2 0.3 0,0023 7300 10 35 11
2 7301 AVH 35.2 23 12 2 0.3 0,0024 7301 12 37 12
3 7302 AVH 39.5 27 15 2 0.3 0,0031 7302 15 42 13
4 7303 AVH 43.7 34 17 2.5 0.3 0,0038 7303 17 47 14
5 7304 AVH 48.8 35 20 2.5 0.3 0,0044 7304 20 52 15
6 7305 AVH 57.5 40 25 2.5 0.3 0,0058 7305 25 62 17
7 7306 AVH 67.8 48 30 2.5 0.3 0,0078 7306 30 72 19
8 7307 AVH 74.6 50 35 3 0.3 0,0091 7307 35 80 21
9 7308 AVH 83.5 67 40 3 0.3 0,0123 7308 40 90 23
10 7309 AVH 94.8 75 45 3 0.3 0,0143 7309 45 100 25
11 7310 AVH 103 83 50 3 0.3 0,015 7310 50 110 27
12 7311 AVH 113.8 85 55 3 0.3 0,0208 7311 55 120 29
13 7312 AVH 122 100 60 3.5 0.5 0,0398 7312 60 130 31
14 7313 AVH 132 105 65 3.5 0.5 0,0478 7313 65 140 33
15 7314 AVH 142 117 70 3.5 0.5 0,0504 7314 70 150 35
16 7315 AVH 152 120 75 3.5 0.5 0,0583 7315 75 160 37
17 7316 AVH 162 123 80 3.5 0.5 0,0662 7316 80 170 39
18 7317 AVH 169 140 85 4 0.5 0,0722 7317 85 180 41
19 7318 AVH 180 140 90 4 0.5 0,0815 7318 90 190 43
20 7319 AVH 188 155 95 4 0.5 0,0848 7319 95 200 45
21 7320 AVH 199 165 100 4 0.5 0,0986 7320 100 215 47
22 7321 AVH 214 173 105 4 0.5 0,104 7321 105 225 49
23 7322 AVH 229 183 110 4 0.5 0,131 7322 110 240 50
NILOS-Ring
a (mm)
c (mm)
d (mm)
h (mm)
s (mm)
Weight (kg)
Bearing
Bearing d (mm)
Bearing D (mm)
Bearing B (mm)
Contact the supplier
NILOS RING Metallic roller bearing seals
Ziller GmbH