NF (AFNOR)

Vis à tôle à tête hexagonale

Norme NF EN ISO 1479
Désignation Vis à tôle NF EN ISO 1479 - ST9,5 x 50 - C
Référence NF EN ISO 1479 - d ST9,5 x l 50 - C
Matière Acier
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13.19
Product selection
Selector Ø nominal Pas (mm) Longueur (mm) Hauteur de tête (mm) Taille de clef (mm)
1 ST2,2 0.8 4.5 1.6 3.2
2 ST2,2 0.8 6.5 1.6 3.2
3 ST2,2 0.8 9.5 1.6 3.2
4 ST2,2 0.8 13 1.6 3.2
5 ST2,2 0.8 16 1.6 3.2
6 ST2,9 1.1 6.5 2.3 5
7 ST2,9 1.1 9.5 2.3 5
8 ST2,9 1.1 13 2.3 5
9 ST2,9 1.1 16 2.3 5
10 ST2,9 1.1 19 2.3 5
11 ST3,5 1.3 6.5 2.6 5.5
12 ST3,5 1.3 9.5 2.6 5.5
13 ST3,5 1.3 13 2.6 5.5
14 ST3,5 1.3 16 2.6 5.5
15 ST3,5 1.3 19 2.6 5.5
16 ST3,5 1.3 22 2.6 5.5
17 ST4,2 1.4 9.5 3 7
18 ST4,2 1.4 13 3 7
19 ST4,2 1.4 16 3 7
20 ST4,2 1.4 19 3 7
21 ST4,2 1.4 22 3 7
22 ST4,2 1.4 25 3 7
23 ST4,8 1.6 9.5 3.8 8
24 ST4,8 1.6 13 3.8 8
25 ST4,8 1.6 16 3.8 8
26 ST4,8 1.6 19 3.8 8
27 ST4,8 1.6 22 3.8 8
28 ST4,8 1.6 25 3.8 8
29 ST4,8 1.6 32 3.8 8
30 ST5,5 1.8 13 4.1 8
31 ST5,5 1.8 16 4.1 8
32 ST5,5 1.8 19 4.1 8
33 ST5,5 1.8 22 4.1 8
34 ST5,5 1.8 25 4.1 8
35 ST5,5 1.8 32 4.1 8
36 ST6,3 1.8 13 4.7 10
37 ST6,3 1.8 16 4.7 10
38 ST6,3 1.8 19 4.7 10
39 ST6,3 1.8 22 4.7 10
40 ST6,3 1.8 25 4.7 10
41 ST6,3 1.8 32 4.7 10
42 ST6,3 1.8 38 4.7 10
43 ST8 2.1 13 6 13
44 ST8 2.1 16 6 13
45 ST8 2.1 19 6 13
46 ST8 2.1 22 6 13
47 ST8 2.1 25 6 13
48 ST8 2.1 32 6 13
49 ST8 2.1 38 6 13
50 ST8 2.1 45 6 13
51 ST8 2.1 50 6 13
52 ST9,5 2.1 16 7.5 16
53 ST9,5 2.1 19 7.5 16
54 ST9,5 2.1 22 7.5 16
55 ST9,5 2.1 25 7.5 16
56 ST9,5 2.1 32 7.5 16
57 ST9,5 2.1 38 7.5 16
58 ST9,5 2.1 45 7.5 16
59 ST9,5 2.1 50 7.5 16
Ø nominal
Pas (mm)
Longueur (mm)
Hauteur de tête (mm)
Taille de clef (mm)