NF (AFNOR)

Ecrous carrés à souder par résistance - Symbole Q SR

Norme NF E 25-419
Désignation Ecrou Q SR, M12, 8, NF E 25-419
Référence NF E 25-419 Q SR - d M12 - 8
Note Classe: 8
Matière Acier
Product selection
Selector Ø nominal Pas (mm) Hauteur (mm) Taille de clef (mm)
1 M4 0.7 3.5 7
2 M5 0.8 4.2 9
3 M6 1 5 10
4 M8 1.25 6.5 14
5 M10 1.5 8 17
6 M12 1.75 9.5 19
7 M14 2 11 22
8 M16 2 13 24
Ø nominal
Pas (mm)
Hauteur (mm)
Taille de clef (mm)
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page