NF (AFNOR)

Ecrous moletés d'usage général

Norme NF E27-459
Désignation Ecrou moleté M3, NF E 27-459
Référence NF E 27-459 - d M3
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13.21
Product selection
Selector Diamètre nominal Pas (mm) Diamètre externe (mm) Hauteur (mm)
1 M3 0.5 12 7.5
2 M4 0.7 16 9.5
3 M5 0.8 20 11.5
4 M6 1 24 15
5 M8 1.25 30 18
6 M10 1.5 36 23
Diamètre nominal
Pas (mm)
Diamètre externe (mm)
Hauteur (mm)