NF (AFNOR)

Axes d'articulation avec tête

Norme NF EN 22341
Désignation Axe d'articulation NF EN 22341 - A - 10 x 26 - St
Référence NF EN 22341 - A - d 10 x l 26 - St
Matière Acier
Product selection
Selector Diamètre nominal (mm) Longueur (mm) Hauteur de tête (mm)
1 3 6 1
2 3 8 1
3 3 10 1
4 3 12 1
5 3 14 1
6 3 16 1
7 3 18 1
8 3 20 1
9 3 22 1
10 3 24 1
11 3 26 1
12 3 28 1
13 3 30 1
14 4 8 1
15 4 10 1
16 4 12 1
17 4 14 1
18 4 16 1
19 4 18 1
20 4 20 1
21 4 22 1
22 4 24 1
23 4 26 1
24 4 28 1
25 4 30 1
26 4 32 1
27 4 35 1
28 4 40 1
29 5 10 1.6
30 5 12 1.6
31 5 14 1.6
32 5 16 1.6
33 5 18 1.6
34 5 20 1.6
35 5 22 1.6
36 5 24 1.6
37 5 26 1.6
38 5 28 1.6
39 5 30 1.6
40 5 32 1.6
41 5 35 1.6
42 5 40 1.6
43 5 45 1.6
44 5 50 1.6
45 6 12 2
46 6 14 2
47 6 16 2
48 6 18 2
49 6 20 2
50 6 22 2
51 6 24 2
52 6 26 2
53 6 28 2
54 6 30 2
55 6 32 2
56 6 35 2
57 6 40 2
58 6 45 2
59 6 50 2
60 6 55 2
61 6 60 2
62 8 16 3
63 8 18 3
64 8 20 3
65 8 22 3
66 8 24 3
67 8 26 3
68 8 28 3
69 8 30 3
70 8 32 3
71 8 35 3
72 8 40 3
73 8 45 3
74 8 50 3
75 8 55 3
76 8 60 3
77 8 65 3
78 8 70 3
79 8 75 3
80 8 80 3
81 10 20 4
82 10 22 4
83 10 24 4
84 10 26 4
85 10 28 4
86 10 30 4
87 10 32 4
88 10 35 4
89 10 40 4
90 10 45 4
91 10 50 4
92 10 55 4
93 10 60 4
94 10 65 4
95 10 70 4
96 10 75 4
97 10 80 4
98 10 85 4
99 10 90 4
100 10 95 4
101 10 100 4
102 12 24 4
103 12 26 4
104 12 28 4
105 12 30 4
106 12 32 4
107 12 35 4
108 12 40 4
109 12 45 4
110 12 50 4
111 12 55 4
112 12 60 4
113 12 65 4
114 12 70 4
115 12 75 4
116 12 80 4
117 12 85 4
118 12 90 4
119 12 95 4
120 12 100 4
121 12 120 4
122 14 28 4
123 14 30 4
124 14 32 4
125 14 35 4
126 14 40 4
127 14 45 4
128 14 50 4
129 14 55 4
130 14 60 4
131 14 65 4
132 14 70 4
133 14 75 4
134 14 80 4
135 14 85 4
136 14 90 4
137 14 95 4
138 14 100 4
139 14 120 4
140 14 140 4
141 16 32 4.5
142 16 35 4.5
143 16 40 4.5
144 16 45 4.5
145 16 50 4.5
146 16 55 4.5
147 16 60 4.5
148 16 65 4.5
149 16 70 4.5
150 16 75 4.5
151 16 80 4.5
152 16 85 4.5
153 16 90 4.5
154 16 95 4.5
155 16 100 4.5
156 16 120 4.5
157 16 140 4.5
158 16 160 4.5
159 18 35 5
160 18 40 5
161 18 45 5
162 18 50 5
163 18 55 5
164 18 60 5
165 18 65 5
166 18 70 5
167 18 75 5
168 18 80 5
169 18 85 5
170 18 90 5
171 18 95 5
172 18 100 5
173 18 120 5
174 18 140 5
175 18 160 5
176 18 180 5
177 20 40 5
178 20 45 5
179 20 50 5
180 20 55 5
181 20 60 5
182 20 65 5
183 20 70 5
184 20 75 5
185 20 80 5
186 20 85 5
187 20 90 5
188 20 95 5
189 20 100 5
190 20 120 5
191 20 140 5
192 20 160 5
193 20 180 5
194 20 200 5
195 22 45 5.5
196 22 50 5.5
197 22 55 5.5
198 22 60 5.5
199 22 65 5.5
200 22 70 5.5
201 22 75 5.5
202 22 80 5.5
203 22 85 5.5
204 22 90 5.5
205 22 95 5.5
206 22 100 5.5
207 22 120 5.5
208 22 140 5.5
209 22 160 5.5
210 22 180 5.5
211 22 200 5.5
212 24 50 6
213 24 55 6
214 24 60 6
215 24 65 6
216 24 70 6
217 24 75 6
218 24 80 6
219 24 85 6
220 24 90 6
221 24 95 6
222 24 100 6
223 24 120 6
224 24 140 6
225 24 160 6
226 24 180 6
227 24 200 6
228 27 55 6
229 27 60 6
230 27 65 6
231 27 70 6
232 27 75 6
233 27 80 6
234 27 85 6
235 27 90 6
236 27 95 6
237 27 100 6
238 27 120 6
239 27 140 6
240 27 160 6
241 27 180 6
242 27 200 6
243 30 60 8
244 30 65 8
245 30 70 8
246 30 75 8
247 30 80 8
248 30 85 8
249 30 90 8
250 30 95 8
251 30 100 8
252 30 120 8
253 30 140 8
254 30 160 8
255 30 180 8
256 30 200 8
257 33 65 8
258 33 70 8
259 33 75 8
260 33 80 8
261 33 85 8
262 33 90 8
263 33 95 8
264 33 100 8
265 33 120 8
266 33 140 8
267 33 160 8
268 33 180 8
269 33 200 8
270 36 70 8
271 36 75 8
272 36 80 8
273 36 85 8
274 36 90 8
275 36 95 8
276 36 100 8
277 36 120 8
278 36 140 8
279 36 160 8
280 36 180 8
281 36 200 8
282 40 80 8
283 40 85 8
284 40 90 8
285 40 95 8
286 40 100 8
287 40 120 8
288 40 140 8
289 40 160 8
290 40 180 8
291 40 200 8
292 45 90 9
293 45 95 9
294 45 100 9
295 45 120 9
296 45 140 9
297 45 160 9
298 45 180 9
299 45 200 9
300 50 100 9
301 50 120 9
302 50 140 9
303 50 160 9
304 50 180 9
305 50 200 9
306 55 120 11
307 55 140 11
308 55 160 11
309 55 180 11
310 55 200 11
311 60 120 12
312 60 140 12
313 60 160 12
314 60 180 12
315 60 200 12
316 70 140 13
317 70 160 13
318 70 180 13
319 70 200 13
320 80 160 13
321 80 180 13
322 80 200 13
323 90 180 13
324 90 200 13
325 100 200 13
Diamètre nominal (mm)
Longueur (mm)
Hauteur de tête (mm)