SERVOFLEX SFC-010DA2

Manufacturer MIKI PULLEY CO., LTD.
Description SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-6B
Part Number SFC-010DA2-3B-6B
Mass(kg) 0.015
Product selection
Selector Part Number Description Mass(kg) d1(mm) d2(mm) Allowable Torque(N.m) Maximum Allowable Error-Eccentric(mm) Maximum Allowable Error-Declination(°) Maximum allowable error-Axial Displacemen(mm) Maximum Speed(min^-1) Torshion Spring Constant(N.m/rad) Axial Spring Constant([N/mm) Moment of Inertia(kg.m^2)
1 SFC-010DA2-3B-3B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-3B 0.015 3 3 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
12 SFC-010DA2-3B-4B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-4B 0.015 3 4 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
22 SFC-010DA2-3B-5B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-5B 0.015 3 5 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
23 SFC-010DA2-3B-6.35B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-6.35B 0.015 3 6.35 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
24 SFC-010DA2-3B-6B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-6B 0.015 3 6 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
25 SFC-010DA2-3B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-7B 0.015 3 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
26 SFC-010DA2-3B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-3B-8B 0.015 3 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
27 SFC-010DA2-4B-4B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-4B 0.015 4 4 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
28 SFC-010DA2-4B-5B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-5B 0.015 4 5 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
2 SFC-010DA2-4B-6.35B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-6.35B 0.015 4 6.35 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
3 SFC-010DA2-4B-6B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-6B 0.015 4 6 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
4 SFC-010DA2-4B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-7B 0.015 4 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
5 SFC-010DA2-4B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-4B-8B 0.015 4 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
6 SFC-010DA2-5B-5B SERVOFLEX SFC-010DA2-5B-5B 0.015 5 5 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
7 SFC-010DA2-5B-6.35B SERVOFLEX SFC-010DA2-5B-6.35B 0.015 5 6.35 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
8 SFC-010DA2-5B-6B SERVOFLEX SFC-010DA2-5B-6B 0.015 5 6 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
9 SFC-010DA2-5B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-5B-7B 0.015 5 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
10 SFC-010DA2-5B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-5B-8B 0.015 5 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
11 SFC-010DA2-6.35B-6.35B SERVOFLEX SFC-010DA2-6.35B-6.35B 0.015 6.35 6.35 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
13 SFC-010DA2-6.35B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-6.35B-7B 0.015 6.35 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
14 SFC-010DA2-6.35B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-6.35B-8B 0.015 6.35 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
15 SFC-010DA2-6B-6.35B SERVOFLEX SFC-010DA2-6B-6.35B 0.015 6 6.35 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
16 SFC-010DA2-6B-6B SERVOFLEX SFC-010DA2-6B-6B 0.015 6 6 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
17 SFC-010DA2-6B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-6B-7B 0.015 6 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
18 SFC-010DA2-6B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-6B-8B 0.015 6 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
19 SFC-010DA2-7B-7B SERVOFLEX SFC-010DA2-7B-7B 0.015 7 7 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
20 SFC-010DA2-7B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-7B-8B 0.015 7 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
21 SFC-010DA2-8B-8B SERVOFLEX SFC-010DA2-8B-8B 0.015 8 8 1 0.11 1(one side) ±0.2 10000 700 70 0.80 x 10^-6
Part Number
Description
Mass(kg)
d1(mm)
d2(mm)
Allowable Torque(N.m)
Maximum Allowable Error-Eccentric(mm)
Maximum Allowable Error-Declination(°)
Maximum allowable error-Axial Displacemen(mm)
Maximum Speed(min^-1)
Torshion Spring Constant(N.m/rad)
Axial Spring Constant([N/mm)
Moment of Inertia(kg.m^2)
Contact the supplier
MIKI PULLEY CO., LTD. Development, manufacturing, and sales of transmission devices
MIKI PULLEY CO., LTD.
三木プーリ株式会社
三木普利株式会社