4
MICHAUD CHAILLY

E6-15 : JOINT VA POUR ARBRE TOURNANT A EFFET AXIAL - NITRILE NBR

Fabricant Michaud Chailly
Désignation E6-15 : JOINT VA POUR ARBRE TOURNANT A EFFET AXIAL - NITRILE NBR - E6-15-03
Ref E6-15-03
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h1 (mm)
1 E6-15-03 2,7:3,5 2,5 d1+1 d1+4 3 2,1 2,5 1.5 ±0.3
2 E6-15-04 3,5:4,5 3,2 d1+1 d1+6 3,7 2,4 3 2 ±0.4
3 E6-15-05 4,5:5,5 4 d1+1 d1+6 3,7 2,4 3 2 ±0.4
4 E6-15-06 5,5:6,5 5 d1+1 d1+6 3,7 2,4 3 2 ±0.4
5 E6-15-07 6,5:8 6 d1+1 d1+6 3,7 2,4 3 2 ±0.4
6 E6-15-08 8:9,5 7 d1+1 d1+6 3,7 2,4 3 2 ±0.4
7 E6-15-10 9,5:11,5 9 d1+2 d1+9 5,5 3,4 4,5 3 ±0.6
8 E6-15-12 11,5:12,5 10,5 d1+2 d1+9 5,5 3,4 4,5 3 ±0.6
9 E6-15-14 13,5:15,5 12,5 d1+2 d1+9 5,5 3,4 4,5 3 ±0.6
10 E6-15-16 15,5:17,5 14 d1+2 d1+9 5,5 3,4 4,5 3 ±0.6
11 E6-15-18 17,5:19 16 d1+2 d1+9 5,5 3,4 4,5 3 ±0.6
12 E6-15-20 19:21 18 d1+2 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
13 E6-15-22 21:24 20 d1+2 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
14 E6-15-25 24:27 22 d1+2 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
15 E6-15-28 27:29 25 d1+3 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
16 E6-15-30 29:31 27 d1+3 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
17 E6-15-32 31:33 29 d1+3 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
18 E6-15-35 33:36 31 d1+3 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
19 E6-15-38 36:38 34 d1+3 d1+12 7,5 4,7 6 4 ±0.8
20 E6-15-40 38:43 36 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
21 E6-15-45 43:48 40 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
22 E6-15-50 48:53 45 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
23 E6-15-55 53:58 49 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
24 E6-15-60 58:63 54 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
25 E6-15-65 63:68 58 d1+3 d1+15 9 5,5 7 5 ±1
26 E6-15-70 68:73 63 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
27 E6-15-75 73:78 67 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
28 E6-15-80 78:83 72 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
29 E6-15-85 83:88 76 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
30 E6-15-90 88:93 81 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
31 E6-15-95 93:98 85 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
32 E6-15-100 98:105 90 d1+4 d1+18 11 6,8 9 6 ±1.2
33 E6-15-110 105:115 99 d1+4 d1+21 12,8 7,9 10,5 7 ±1.6
34 E6-15-120 115:125 108 d1+4 d1+21 12,8 7,9 10,5 7 ±1.6
35 E6-15-130 125:135 117 d1+4 d1+21 12,8 7,9 10,5 7 ±1.6
36 E6-15-140 135:145 126 d1+4 d1+21 12,8 7,9 10,5 7 ±1.6
37 E6-15-150 145:155 135 d1+4 d1+21 12,8 7,9 10,5 7 ±1.6
38 E6-15-160 155:165 144 d1+5 d1+24 14,5 9 12 8 ±1.8
39 E6-15-170 165:175 153 d1+5 d1+24 14,5 9 12 8 ±1.8
40 E6-15-180 175:185 162 d1+5 d1+24 14,5 9 12 8 ±1.8
41 E6-15-190 185:195 171 d1+5 d1+24 14,5 9 12 8 ±1.8
42 E6-15-199 195:210 180 d1+5 d1+24 14,5 9 12 8 ±1.8
43 E6-15-200 190:210 180 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
44 E6-15-220 210:235 198 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
45 E6-15-250 235:265 225 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
46 E6-15-275 265:290 247 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
47 E6-15-300 290:310 270 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
48 E6-15-325 310:335 292 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
49 E6-15-350 335:365 315 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
50 E6-15-375 365:390 337 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
51 E6-15-400 390:430 360 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
52 E6-15-450 430:480 405 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
53 E6-15-500 480:530 450 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
54 E6-15-550 530:580 495 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
55 E6-15-600 580:630 540 d1+10 d1+45 25 14,3 20 15 ±4
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h1 (mm)
Product Description

UTILISATION

  • Comporte une lèvre d’étanchéité flexible frottant sur une piste perpendiculaire à l’axe de l’arbre.
  • Ne supporte pas la pression.
  • Plage de température : de – 40°C à + 100°C.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page