2
MICHAUD CHAILLY

E1-BA : BAGUE D' ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT- NITRILE NBR

Fabricant Michaud Chailly
Désignation E1-BA : BAGUE D' ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT- NITRILE NBR - E1-10X19X7BA
Référence E1-10X19X7BA
Product selection
Selector Ref Mod d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm)
1 E1-6X19X6BA E1 6 19 6
2 E1-6X22X7BA E1 6 22 7
3 E1-7X16X7BA E1 7 16 7
4 E1-7X22X7BA E1 6 22 7
5 E1-8X16X7BA E1 8 16 7
6 E1-8X18X5BA E1 8 18 5
7 E1-8X22X7BA E1 8 22 7
8 E1-8X24X7BA E1 8 24 7
9 E1-9X22X7BA E1 9 22 7
10 E1-9X24X7BA E1 9 24 7
11 E1-9X26X7BA E1 9 26 7
12 E1-10X18X6BA E1 10 18 6
13 E1-10X19X7BA E1 10 19 7
14 E1-10X22X7BA E1 10 22 7
15 E1-10X22X8BA E1 10 22 8
16 E1-10X24X7BA E1 10 24 7
17 E1-10X26X7BA E1 10 26 7
18 E1-10X30X10BA E1 10 30 10
19 E1-11X22X7BA E1 11 22 7
20 E1-11X26X7BA E1 11 26 7
21 E1-12X19X5BA E1 12 19 5
22 E1-12X22X4BA E1 12 22 4
23 E1-12X22X7BA E1 12 22 7
24 E1-12X25X5BA E1 12 25 5
25 E1-12X25X8BA E1 12 25 8
26 E1-12X26X8BA E1 12 26 8
27 E1-12X28X7BA E1 12 28 7
28 E1-12X30X7BA E1 12 30 7
29 E1-12X30X10BA E1 12 30 10
30 E1-12X32X7BA E1 12 32 7
31 E1-12X35X10BA E1 12 35 10
32 E1-14X22X4BA E1 14 22 4
33 E1-14X24X7BA E1 14 24 7
34 E1-14X26X7BA E1 14 26 7
35 E1-14X28X7BA E1 14 28 7
36 E1-14X30X7BA E1 14 30 7
37 E1-14X35X7BA E1 14 35 7
38 E1-15X24X7BA E1 15 24 7
39 E1-15X25X5BA E1 15 25 5
40 E1-15X26X7BA E1 15 26 7
41 E1-15X30X7BA E1 15 30 7
42 E1-15X32X7BA E1 15 32 7
43 E1-15X35X7BA E1 15 35 7
44 E1-15X35X10BA E1 15 35 10
45 E1-16X24X7BA E1 16 24 7
46 E1-16X26X7BA E1 16 26 7
47 E1-16X28X7BA E1 16 28 7
48 E1-16X30X7BA E1 16 30 7
49 E1-16X30X10BA E1 16 30 10
50 E1-16X32X7BA E1 16 32 7
51 E1-16X35X7BA E1 16 35 7
52 E1-16X35X10BA E1 16 35 10
53 E1-17X28X6BA E1 17 28 6
54 E1-17X28X7BA E1 17 28 7
55 E1-17X30X7BA E1 17 30 7
56 E1-17X32X7BA E1 17 32 7
57 E1-17X35X7BA E1 17 35 7
58 E1-17X35X8BA E1 17 35 8
59 E1-17X35X10BA E1 17 35 10
60 E1-17X37X7BA E1 17 37 7
61 E1-17X40X7BA E1 17 40 7
62 E1-17X40X10BA E1 17 40 10
63 E1-17X47X10BA E1 17 47 10
64 E1-18X28X7BA E1 18 28 7
65 E1-18X30X7BA E1 18 30 7
66 E1-18X32X8BA E1 18 32 8
67 E1-18X35X7BA E1 18 35 7
68 E1-18X35X8BA E1 18 35 8
69 E1-19X27X6BA E1 19 27 6
70 E1-19X32X7BA E1 19 32 7
71 E1-20X28X6BA E1 20 28 6
72 E1-20X30X7BA E1 20 30 7
73 E1-20X32X7BA E1 20 32 7
74 E1-20X35X6BA E1 20 35 6
75 E1-20X35X7BA E1 20 35 7
76 E1-20X35X8BA E1 20 35 8
77 E1-20X35X10BA E1 20 35 10
78 E1-20X38X8BA E1 20 38 8
79 E1-20X40X7BA E1 20 40 7
80 E1-20X40X8BA E1 20 40 8
81 E1-20X40X10BA E1 20 40 10
82 E1-20X42X7BA E1 20 42 7
83 E1-20X47X7BA E1 20 47 7
84 E1-20X47X10BA E1 20 47 10
85 E1-20X52X10BA E1 20 52 10
86 E1-22X32X7BA E1 22 32 7
87 E1-22X35X7BA E1 22 35 7
88 E1-22X35X10BA E1 22 35 10
89 E1-22X38X8BA E1 22 38 8
90 E1-22X40X7BA E1 22 40 7
91 E1-22X40X8BA E1 22 40 8
92 E1-22X40X10BA E1 22 40 10
93 E1-22X42X10BA E1 22 42 10
94 E1-22X47X7BA E1 22 47 7
95 E1-22X47X10BA E1 22 47 10
96 E1-24X35X7BA E1 24 35 7
97 E1-24X40X7BA E1 24 40 7
98 E1-24X40X10BA E1 24 40 10
99 E1-24X47X7BA E1 24 47 7
100 E1-24X47X10BA E1 24 47 10
101 E1-24X50X10BA E1 24 50 10
102 E1-25X33X6BA E1 25 33 6
103 E1-25X35X7BA E1 25 35 7
104 E1-25X36X7BA E1 25 36 7
105 E1-25X37X7BA E1 25 37 7
106 E1-25X38X7BA E1 25 38 7
107 E1-25X40X5BA E1 25 40 5
108 E1-25X40X7BA E1 25 40 7
109 E1-25X40X10BA E1 25 40 10
110 E1-25X42X7BA E1 25 42 7
111 E1-25X42X10BA E1 25 42 10
112 E1-25X45X10BA E1 25 45 10
113 E1-25X46X7BA E1 25 46 7
114 E1-25X47X7BA E1 25 47 7
115 E1-25X47X8BA E1 25 47 8
116 E1-25X47X10BA E1 25 47 10
117 E1-25X52X7BA E1 25 52 7
118 E1-25X52X8BA E1 25 52 8
119 E1-25X62X10BA E1 25 62 10
120 E1-26X36X7BA E1 26 36 7
121 E1-26X37X7BA E1 26 37 7
122 E1-26X42X7BA E1 26 42 7
123 E1-26X47X7BA E1 26 47 7
124 E1-26X47X10BA E1 26 47 10
125 E1-27X37X7BA E1 27 37 7
126 E1-27X47X7BA E1 27 47 7
127 E1-28X38X7BA E1 28 38 7
128 E1-28X40X7BA E1 28 40 7
129 E1-28X43X10BA E1 28 43 10
130 E1-28X47X7BA E1 28 47 7
131 E1-28X47X10BA E1 28 47 10
132 E1-28X52X7BA E1 28 52 7
133 E1-28X52X10BA E1 28 52 10
134 E1-30X40X7BA E1 30 40 7
135 E1-30X42X5,7BA E1 30 42 5,7
136 E1-30X42X7BA E1 30 42 7
137 E1-30X45X7BA E1 30 45 7
138 E1-30X45X8BA E1 30 45 8
139 E1-30X45X10BA E1 30 45 10
140 E1-30X47X7BA E1 30 47 7
141 E1-30X47X8BA E1 30 47 8
142 E1-30X47X10BA E1 30 47 10
143 E1-30X48X8BA E1 30 48 8
144 E1-30X48X10BA E1 30 48 10
145 E1-30X50X7BA E1 30 50 7
146 E1-30X50X10BA E1 30 50 10
147 E1-30X52X7BA E1 30 52 7
148 E1-30X52X8BA E1 30 52 8
149 E1-30X52X10BA E1 30 52 10
150 E1-30X55X10BA E1 30 55 10
151 E1-30X56X10BA E1 30 56 10
152 E1-30X60X10BA E1 30 60 10
153 E1-30X62X7BA E1 30 62 7
154 E1-30X62X10BA E1 30 62 10
155 E1-30X72X10BA E1 30 72 10
156 E1-32X45X7BA E1 32 45 7
157 E1-32X47X7BA E1 32 47 7
158 E1-32X48X8BA E1 32 48 8
159 E1-32X50X8BA E1 32 50 8
160 E1-32X50X10BA E1 32 50 10
161 E1-32X52X7BA E1 32 52 7
162 E1-32X52X10BA E1 32 52 10
163 E1-32X55X10BA E1 32 55 10
164 E1-32X62X10BA E1 32 62 10
165 E1-33X45X7BA E1 33 45 7
166 E1-33X50X8BA E1 33 50 8
167 E1-34X50X10BA E1 34 50 10
168 E1-34X52X8BA E1 34 52 8
169 E1-34X52X10BA E1 34 52 10
170 E1-35X45X7BA E1 35 45 7
171 E1-35X47X7BA E1 35 47 7
172 E1-35X50X7BA E1 35 50 7
173 E1-35X50X10BA E1 35 50 10
174 E1-35X52X7BA E1 35 52 7
175 E1-35X52X10BA E1 35 52 10
176 E1-35X55X8BA E1 35 55 8
177 E1-35X55X10BA E1 35 55 10
178 E1-35X56X10BA E1 35 56 10
179 E1-35X56X12BA E1 35 56 12
180 E1-35X58X10BA E1 35 58 10
181 E1-35X62X7BA E1 35 62 7
182 E1-35X65X10BA E1 35 65 10
183 E1-35X72X7BA E1 35 72 7
184 E1-35X72X10BA E1 35 72 10
185 E1-35X72X12BA E1 35 72 12
186 E1-36X47X7BA E1 36 47 7
187 E1-36X50X7BA E1 36 50 7
188 E1-36X52X7BA E1 36 52 7
189 E1-36X56X10BA E1 36 56 10
190 E1-36X62X7BA E1 36 62 7
191 E1-36X68X10BA E1 36 68 10
192 E1-38X50X7BA E1 38 50 7
193 E1-38X52X7BA E1 38 52 7
194 E1-38X52X8BA E1 38 52 8
195 E1-38X54X6,5BA E1 38 54 6,5
196 E1-38X55X7BA E1 38 55 7
197 E1-38X56X10BA E1 38 56 10
198 E1-38X60X10BA E1 38 60 10
199 E1-38X62X7BA E1 38 62 7
200 E1-38X62X10BA E1 38 62 10
201 E1-38X62X12BA E1 38 62 12
202 E1-40X52X6BA E1 40 52 6
203 E1-40X52X7BA E1 40 52 7
204 E1-40X52X8BA E1 40 52 8
205 E1-40X55X7BA E1 40 55 7
206 E1-40X55X8BA E1 40 55 8
207 E1-40X55X10BA E1 40 55 10
208 E1-40X56X8BA E1 40 56 8
209 E1-40X56X10BA E1 40 56 10
210 E1-40X60X10BA E1 40 60 10
211 E1-40X62X7BA E1 40 62 7
212 E1-40X62X10BA E1 40 62 10
213 E1-40X62X12BA E1 40 62 12
214 E1-40X65X10BA E1 40 65 10
215 E1-40X68X10BA E1 40 68 10
216 E1-40X70X10BA E1 40 70 10
217 E1-40X72X7BA E1 40 72 7
218 E1-40X72X10BA E1 40 72 10
219 E1-40X72X12BA E1 40 72 12
220 E1-40X80X10BA E1 40 80 10
221 E1-42X55X7BA E1 42 55 7
222 E1-42X55X8BA E1 42 55 8
223 E1-42X56X7BA E1 42 56 7
224 E1-42X60X10BA E1 42 60 10
225 E1-42X62X8BA E1 42 62 8
226 E1-42X62X10BA E1 42 62 10
227 E1-42X65X10BA E1 42 65 10
228 E1-42X72X8BA E1 42 72 8
229 E1-42X72X10BA E1 42 72 10
230 E1-43X60X10BA E1 43 60 10
231 E1-44X60X10BA E1 44 60 10
232 E1-44X62X10BA E1 44 62 10
233 E1-44X72X10BA E1 44 72 10
234 E1-44X85X10BA E1 44 85 10
235 E1-45X58X7BA E1 45 58 7
236 E1-45X60X7BA E1 45 60 7
237 E1-45X60X8BA E1 45 60 8
238 E1-45X60X10BA E1 45 60 10
239 E1-45X62X7BA E1 45 62 7
240 E1-45X62X8BA E1 45 62 8
241 E1-45X62X10BA E1 45 62 10
242 E1-45X62X12BA E1 45 62 12
243 E1-45X65X8BA E1 45 65 8
244 E1-45X65X10BA E1 45 65 10
245 E1-45X68X10BA E1 45 68 10
246 E1-45X72X8BA E1 45 72 8
247 E1-45X72X10BA E1 45 72 10
248 E1-45X75X10BA E1 45 75 10
249 E1-45X80X10BA E1 45 80 10
250 E1-46X65X10BA E1 46 65 10
251 E1-48X62X8BA E1 48 62 8
252 E1-48X65X10BA E1 48 65 10
253 E1-48X68X10BA E1 48 68 10
254 E1-48X70X10BA E1 48 70 10
255 E1-48X72X7BA E1 48 72 7
256 E1-48X72X10BA E1 48 72 10
257 E1-48X80X10BA E1 48 80 10
258 E1-50X65X8BA E1 50 65 8
259 E1-50X65X10BA E1 50 65 10
260 E1-50X68X8BA E1 50 68 8
261 E1-50X68X10BA E1 50 68 10
262 E1-50X70X10BA E1 50 70 10
263 E1-50X72X8BA E1 50 72 8
264 E1-50X72X10BA E1 50 72 10
265 E1-50X72X12BA E1 50 72 12
266 E1-50X75X10BA E1 50 75 10
267 E1-50X80X8BA E1 50 80 8
268 E1-50X80X10BA E1 50 80 10
269 E1-50X80X13BA E1 50 80 13
270 E1-50X90X10BA E1 50 90 10
271 E1-52X68X8BA E1 52 68 8
272 E1-52X72X8BA E1 52 72 8
273 E1-52X72X10BA E1 52 72 10
274 E1-52X85X10BA E1 52 85 10
275 E1-53X68X10BA E1 53 68 10
276 E1-55X68X8BA E1 55 68 8
277 E1-55X70X8BA E1 55 70 8
278 E1-55X70X10BA E1 55 70 10
279 E1-55X72X8BA E1 55 72 8
280 E1-55X72X10BA E1 55 72 10
281 E1-55X75X10BA E1 55 75 10
282 E1-55X80X8BA E1 55 80 8
283 E1-55X80X10BA E1 55 80 10
284 E1-55X85X8BA E1 55 85 8
285 E1-55X85X10BA E1 55 85 10
286 E1-55X90X10BA E1 55 90 10
287 E1-56X70X8BA E1 56 70 8
288 E1-56X72X8BA E1 56 72 8
289 E1-56X72X10BA E1 56 72 10
290 E1-56X80X8BA E1 56 80 8
291 E1-56X85X8BA E1 56 85 8
292 E1-58X72X8BA E1 58 72 8
293 E1-58X80X8BA E1 58 80 8
294 E1-58X80X10BA E1 58 80 10
295 E1-58X90X10BA E1 58 90 10
296 E1-60X75X8BA E1 60 75 8
297 E1-60X80X8BA E1 60 80 8
298 E1-60X80X10BA E1 60 80 10
299 E1-60X85X8BA E1 60 85 8
300 E1-60X85X10BA E1 60 85 10
301 E1-60X90X8BA E1 60 90 8
302 E1-60X90X10BA E1 60 90 10
303 E1-60X95X10BA E1 60 95 10
304 E1-60X110X13BA E1 60 110 13
305 E1-62X80X10BA E1 62 80 10
306 E1-62X85X10BA E1 62 85 10
307 E1-63X85X10BA E1 63 85 10
308 E1-64X80X8BA E1 64 80 8
309 E1-65X80X8BA E1 65 80 8
310 E1-65X85X10BA E1 65 85 10
311 E1-65X85X12BA E1 65 85 12
312 E1-65X90X10BA E1 65 90 10
313 E1-65X90X13BA E1 65 90 13
314 E1-65X95X10BA E1 65 95 10
315 E1-65X100X10BA E1 65 100 10
316 E1-68X90X10BA E1 68 90 10
317 E1-68X100X10BA E1 68 100 10
318 E1-70X85X8BA E1 70 85 8
319 E1-70X90X10BA E1 70 90 10
320 E1-70X90X12BA E1 70 90 12
321 E1-70X95X10BA E1 70 95 10
322 E1-70X95X13BA E1 70 95 13
323 E1-70X100X10BA E1 70 100 10
324 E1-70X100X12BA E1 70 100 12
325 E1-70X110X13BA E1 70 110 13
326 E1-72X90X10BA E1 72 90 10
327 E1-72X95X10BA E1 72 95 10
328 E1-72X100X10BA E1 72 100 10
329 E1-75X90X8BA E1 75 90 8
330 E1-75X95X10BA E1 75 95 10
331 E1-75X95X12BA E1 75 95 12
332 E1-75X100X10BA E1 75 100 10
333 E1-75X100X13BA E1 75 100 13
334 E1-78X100X10BA E1 78 100 10
335 E1-80X100X10BA E1 80 100 10
336 E1-80X100X13BA E1 80 100 13
337 E1-80X110X10BA E1 80 110 10
338 E1-80X110X12BA E1 80 110 12
339 E1-80X110X13BA E1 80 110 13
340 E1-80X125X13BA E1 80 125 13
341 E1-85X105X13BA E1 85 105 13
342 E1-85X110X12BA E1 85 110 12
343 E1-85X110X13BA E1 85 110 13
344 E1-85X120X12BA E1 85 120 12
345 E1-90X110X8BA E1 90 110 8
346 E1-90X110X12BA E1 90 110 12
347 E1-90X110X13BA E1 90 110 13
348 E1-90X115X13BA E1 90 115 13
349 E1-90X120X12BA E1 90 120 12
350 E1-90X120X13BA E1 90 120 13
351 E1-90X130X13BA E1 90 130 13
352 E1-95X120X12BA E1 95 120 12
353 E1-95X120X13BA E1 95 120 13
354 E1-95X125X12BA E1 95 125 12
355 E1-100X120X10BA E1 100 120 10
356 E1-100X120X12BA E1 100 120 12
357 E1-100X125X12BA E1 100 125 12
358 E1-100X125X13BA E1 100 125 13
359 E1-100X130X12BA E1 100 130 12
360 E1-105X130X12BA E1 105 130 12
361 E1-105X140X12BA E1 105 140 12
362 E1-110X130X12BA E1 110 130 12
363 E1-110X140X12BA E1 110 140 12
364 E1-110X140X13BA E1 110 140 13
365 E1-115X140X12BA E1 115 140 12
366 E1-120X150X12BA E1 120 150 12
367 E1-120X150X13BA E1 120 150 13
368 E1-125X150X12BA E1 125 150 12
369 E1-125X160X12BA E1 125 160 12
370 E1-130X160X12BA E1 130 160 12
371 E1-130X170X12BA E1 130 170 12
372 E1-135X170X12BA E1 135 170 12
373 E1-140X170X15BA E1 140 170 15
374 E1-145X175X15BA E1 145 175 15
375 E1-150X180X13BA E1 150 180 13
376 E1-150X180X15BA E1 150 180 15
377 E1-170X200X15BA E1 170 200 15
378 E1-180X210X15BA E1 180 210 15
379 E1-190X220X15BA E1 190 220 15
380 E1-200X230X15BA E1 200 230 15
381 E1-210X240X15BA E1 210 240 15
382 E1-220X250X15BA E1 220 250 15
383 E1-250X280X15BA E1 250 280 15
384 E1-8X22X8BA E1 8 22 8
385 E1-72X100X12BA E1 72 100 12
386 E1-9X18X7BA E1 9 18 7
387 E1-11X22X8BA E1 11 22 8
388 E1-55X75X12BA E1 55 75 12
Ref
Mod
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Product Description

Bague d'étanchéité à effet radial avec revêtement extérieur en élastomère et lèvre d'étanchéité usinée sur la face avant équipée d'un ressort.

MATIÈRE

  • Nitrile (NBR).

UTILISATION

  • Assure l'étanchéité des arbres tournants, notamment dans la construction de machines, d'appareils et dans l'industrie automobile.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page