2
MICHAUD CHAILLY

E1-BA : BAGUE D' ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT- NITRILE NBR

Fabricant Michaud Chailly
Désignation E1-BA : BAGUE D' ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT- NITRILE NBR - E1-100X120X10BA
Référence E1-100X120X10BA
Product selection
Selector Ref Mod d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm)
1 E1-6X19X6BA E1 6 19 6
2 E1-6X22X7BA E1 6 22 7
3 E1-7X16X7BA E1 7 16 7
4 E1-7X22X7BA E1 6 22 7
5 E1-8X16X7BA E1 8 16 7
6 E1-8X18X5BA E1 8 18 5
7 E1-8X22X7BA E1 8 22 7
8 E1-8X24X7BA E1 8 24 7
9 E1-9X22X7BA E1 9 22 7
10 E1-9X24X7BA E1 9 24 7
11 E1-9X26X7BA E1 9 26 7
12 E1-10X18X6BA E1 10 18 6
13 E1-10X19X7BA E1 10 19 7
14 E1-10X22X7BA E1 10 22 7
15 E1-10X22X8BA E1 10 22 8
16 E1-10X24X7BA E1 10 24 7
17 E1-10X26X7BA E1 10 26 7
18 E1-10X30X10BA E1 10 30 10
19 E1-11X22X7BA E1 11 22 7
20 E1-11X26X7BA E1 11 26 7
21 E1-12X19X5BA E1 12 19 5
22 E1-12X22X4BA E1 12 22 4
23 E1-12X22X7BA E1 12 22 7
24 E1-12X25X5BA E1 12 25 5
25 E1-12X25X8BA E1 12 25 8
26 E1-12X26X8BA E1 12 26 8
27 E1-12X28X7BA E1 12 28 7
28 E1-12X30X7BA E1 12 30 7
29 E1-12X30X10BA E1 12 30 10
30 E1-12X32X7BA E1 12 32 7
31 E1-12X35X10BA E1 12 35 10
32 E1-14X22X4BA E1 14 22 4
33 E1-14X24X7BA E1 14 24 7
34 E1-14X26X7BA E1 14 26 7
35 E1-14X28X7BA E1 14 28 7
36 E1-14X30X7BA E1 14 30 7
37 E1-14X35X7BA E1 14 35 7
38 E1-15X24X7BA E1 15 24 7
39 E1-15X25X5BA E1 15 25 5
40 E1-15X26X7BA E1 15 26 7
41 E1-15X30X7BA E1 15 30 7
42 E1-15X32X7BA E1 15 32 7
43 E1-15X35X7BA E1 15 35 7
44 E1-15X35X10BA E1 15 35 10
45 E1-16X24X7BA E1 16 24 7
46 E1-16X26X7BA E1 16 26 7
47 E1-16X28X7BA E1 16 28 7
48 E1-16X30X7BA E1 16 30 7
49 E1-16X30X10BA E1 16 30 10
50 E1-16X32X7BA E1 16 32 7
51 E1-16X35X7BA E1 16 35 7
52 E1-16X35X10BA E1 16 35 10
53 E1-17X28X6BA E1 17 28 6
54 E1-17X28X7BA E1 17 28 7
55 E1-17X30X7BA E1 17 30 7
56 E1-17X32X7BA E1 17 32 7
57 E1-17X35X7BA E1 17 35 7
58 E1-17X35X8BA E1 17 35 8
59 E1-17X35X10BA E1 17 35 10
60 E1-17X37X7BA E1 17 37 7
61 E1-17X40X7BA E1 17 40 7
62 E1-17X40X10BA E1 17 40 10
63 E1-17X47X10BA E1 17 47 10
64 E1-18X28X7BA E1 18 28 7
65 E1-18X30X7BA E1 18 30 7
66 E1-18X32X8BA E1 18 32 8
67 E1-18X35X7BA E1 18 35 7
68 E1-18X35X8BA E1 18 35 8
69 E1-19X27X6BA E1 19 27 6
70 E1-19X32X7BA E1 19 32 7
71 E1-20X28X6BA E1 20 28 6
72 E1-20X30X7BA E1 20 30 7
73 E1-20X32X7BA E1 20 32 7
74 E1-20X35X6BA E1 20 35 6
75 E1-20X35X7BA E1 20 35 7
76 E1-20X35X8BA E1 20 35 8
77 E1-20X35X10BA E1 20 35 10
78 E1-20X38X8BA E1 20 38 8
79 E1-20X40X7BA E1 20 40 7
80 E1-20X40X8BA E1 20 40 8
81 E1-20X40X10BA E1 20 40 10
82 E1-20X42X7BA E1 20 42 7
83 E1-20X47X7BA E1 20 47 7
84 E1-20X47X10BA E1 20 47 10
85 E1-20X52X10BA E1 20 52 10
86 E1-22X32X7BA E1 22 32 7
87 E1-22X35X7BA E1 22 35 7
88 E1-22X35X10BA E1 22 35 10
89 E1-22X38X8BA E1 22 38 8
90 E1-22X40X7BA E1 22 40 7
91 E1-22X40X8BA E1 22 40 8
92 E1-22X40X10BA E1 22 40 10
93 E1-22X42X10BA E1 22 42 10
94 E1-22X47X7BA E1 22 47 7
95 E1-22X47X10BA E1 22 47 10
96 E1-24X35X7BA E1 24 35 7
97 E1-24X40X7BA E1 24 40 7
98 E1-24X40X10BA E1 24 40 10
99 E1-24X47X7BA E1 24 47 7
100 E1-24X47X10BA E1 24 47 10
101 E1-24X50X10BA E1 24 50 10
102 E1-25X33X6BA E1 25 33 6
103 E1-25X35X7BA E1 25 35 7
104 E1-25X36X7BA E1 25 36 7
105 E1-25X37X7BA E1 25 37 7
106 E1-25X38X7BA E1 25 38 7
107 E1-25X40X5BA E1 25 40 5
108 E1-25X40X7BA E1 25 40 7
109 E1-25X40X10BA E1 25 40 10
110 E1-25X42X7BA E1 25 42 7
111 E1-25X42X10BA E1 25 42 10
112 E1-25X45X10BA E1 25 45 10
113 E1-25X46X7BA E1 25 46 7
114 E1-25X47X7BA E1 25 47 7
115 E1-25X47X8BA E1 25 47 8
116 E1-25X47X10BA E1 25 47 10
117 E1-25X52X7BA E1 25 52 7
118 E1-25X52X8BA E1 25 52 8
119 E1-25X62X10BA E1 25 62 10
120 E1-26X36X7BA E1 26 36 7
121 E1-26X37X7BA E1 26 37 7
122 E1-26X42X7BA E1 26 42 7
123 E1-26X47X7BA E1 26 47 7
124 E1-26X47X10BA E1 26 47 10
125 E1-27X37X7BA E1 27 37 7
126 E1-27X47X7BA E1 27 47 7
127 E1-28X38X7BA E1 28 38 7
128 E1-28X40X7BA E1 28 40 7
129 E1-28X43X10BA E1 28 43 10
130 E1-28X47X7BA E1 28 47 7
131 E1-28X47X10BA E1 28 47 10
132 E1-28X52X7BA E1 28 52 7
133 E1-28X52X10BA E1 28 52 10
134 E1-30X40X7BA E1 30 40 7
135 E1-30X42X5,7BA E1 30 42 5,7
136 E1-30X42X7BA E1 30 42 7
137 E1-30X45X7BA E1 30 45 7
138 E1-30X45X8BA E1 30 45 8
139 E1-30X45X10BA E1 30 45 10
140 E1-30X47X7BA E1 30 47 7
141 E1-30X47X8BA E1 30 47 8
142 E1-30X47X10BA E1 30 47 10
143 E1-30X48X8BA E1 30 48 8
144 E1-30X48X10BA E1 30 48 10
145 E1-30X50X7BA E1 30 50 7
146 E1-30X50X10BA E1 30 50 10
147 E1-30X52X7BA E1 30 52 7
148 E1-30X52X8BA E1 30 52 8
149 E1-30X52X10BA E1 30 52 10
150 E1-30X55X10BA E1 30 55 10
151 E1-30X56X10BA E1 30 56 10
152 E1-30X60X10BA E1 30 60 10
153 E1-30X62X7BA E1 30 62 7
154 E1-30X62X10BA E1 30 62 10
155 E1-30X72X10BA E1 30 72 10
156 E1-32X45X7BA E1 32 45 7
157 E1-32X47X7BA E1 32 47 7
158 E1-32X48X8BA E1 32 48 8
159 E1-32X50X8BA E1 32 50 8
160 E1-32X50X10BA E1 32 50 10
161 E1-32X52X7BA E1 32 52 7
162 E1-32X52X10BA E1 32 52 10
163 E1-32X55X10BA E1 32 55 10
164 E1-32X62X10BA E1 32 62 10
165 E1-33X45X7BA E1 33 45 7
166 E1-33X50X8BA E1 33 50 8
167 E1-34X50X10BA E1 34 50 10
168 E1-34X52X8BA E1 34 52 8
169 E1-34X52X10BA E1 34 52 10
170 E1-35X45X7BA E1 35 45 7
171 E1-35X47X7BA E1 35 47 7
172 E1-35X50X7BA E1 35 50 7
173 E1-35X50X10BA E1 35 50 10
174 E1-35X52X7BA E1 35 52 7
175 E1-35X52X10BA E1 35 52 10
176 E1-35X55X8BA E1 35 55 8
177 E1-35X55X10BA E1 35 55 10
178 E1-35X56X10BA E1 35 56 10
179 E1-35X56X12BA E1 35 56 12
180 E1-35X58X10BA E1 35 58 10
181 E1-35X62X7BA E1 35 62 7
182 E1-35X65X10BA E1 35 65 10
183 E1-35X72X7BA E1 35 72 7
184 E1-35X72X10BA E1 35 72 10
185 E1-35X72X12BA E1 35 72 12
186 E1-36X47X7BA E1 36 47 7
187 E1-36X50X7BA E1 36 50 7
188 E1-36X52X7BA E1 36 52 7
189 E1-36X56X10BA E1 36 56 10
190 E1-36X62X7BA E1 36 62 7
191 E1-36X68X10BA E1 36 68 10
192 E1-38X50X7BA E1 38 50 7
193 E1-38X52X7BA E1 38 52 7
194 E1-38X52X8BA E1 38 52 8
195 E1-38X54X6,5BA E1 38 54 6,5
196 E1-38X55X7BA E1 38 55 7
197 E1-38X56X10BA E1 38 56 10
198 E1-38X60X10BA E1 38 60 10
199 E1-38X62X7BA E1 38 62 7
200 E1-38X62X10BA E1 38 62 10
201 E1-38X62X12BA E1 38 62 12
202 E1-40X52X6BA E1 40 52 6
203 E1-40X52X7BA E1 40 52 7
204 E1-40X52X8BA E1 40 52 8
205 E1-40X55X7BA E1 40 55 7
206 E1-40X55X8BA E1 40 55 8
207 E1-40X55X10BA E1 40 55 10
208 E1-40X56X8BA E1 40 56 8
209 E1-40X56X10BA E1 40 56 10
210 E1-40X60X10BA E1 40 60 10
211 E1-40X62X7BA E1 40 62 7
212 E1-40X62X10BA E1 40 62 10
213 E1-40X62X12BA E1 40 62 12
214 E1-40X65X10BA E1 40 65 10
215 E1-40X68X10BA E1 40 68 10
216 E1-40X70X10BA E1 40 70 10
217 E1-40X72X7BA E1 40 72 7
218 E1-40X72X10BA E1 40 72 10
219 E1-40X72X12BA E1 40 72 12
220 E1-40X80X10BA E1 40 80 10
221 E1-42X55X7BA E1 42 55 7
222 E1-42X55X8BA E1 42 55 8
223 E1-42X56X7BA E1 42 56 7
224 E1-42X60X10BA E1 42 60 10
225 E1-42X62X8BA E1 42 62 8
226 E1-42X62X10BA E1 42 62 10
227 E1-42X65X10BA E1 42 65 10
228 E1-42X72X8BA E1 42 72 8
229 E1-42X72X10BA E1 42 72 10
230 E1-43X60X10BA E1 43 60 10
231 E1-44X60X10BA E1 44 60 10
232 E1-44X62X10BA E1 44 62 10
233 E1-44X72X10BA E1 44 72 10
234 E1-44X85X10BA E1 44 85 10
235 E1-45X58X7BA E1 45 58 7
236 E1-45X60X7BA E1 45 60 7
237 E1-45X60X8BA E1 45 60 8
238 E1-45X60X10BA E1 45 60 10
239 E1-45X62X7BA E1 45 62 7
240 E1-45X62X8BA E1 45 62 8
241 E1-45X62X10BA E1 45 62 10
242 E1-45X62X12BA E1 45 62 12
243 E1-45X65X8BA E1 45 65 8
244 E1-45X65X10BA E1 45 65 10
245 E1-45X68X10BA E1 45 68 10
246 E1-45X72X8BA E1 45 72 8
247 E1-45X72X10BA E1 45 72 10
248 E1-45X75X10BA E1 45 75 10
249 E1-45X80X10BA E1 45 80 10
250 E1-46X65X10BA E1 46 65 10
251 E1-48X62X8BA E1 48 62 8
252 E1-48X65X10BA E1 48 65 10
253 E1-48X68X10BA E1 48 68 10
254 E1-48X70X10BA E1 48 70 10
255 E1-48X72X7BA E1 48 72 7
256 E1-48X72X10BA E1 48 72 10
257 E1-48X80X10BA E1 48 80 10
258 E1-50X65X8BA E1 50 65 8
259 E1-50X65X10BA E1 50 65 10
260 E1-50X68X8BA E1 50 68 8
261 E1-50X68X10BA E1 50 68 10
262 E1-50X70X10BA E1 50 70 10
263 E1-50X72X8BA E1 50 72 8
264 E1-50X72X10BA E1 50 72 10
265 E1-50X72X12BA E1 50 72 12
266 E1-50X75X10BA E1 50 75 10
267 E1-50X80X8BA E1 50 80 8
268 E1-50X80X10BA E1 50 80 10
269 E1-50X80X13BA E1 50 80 13
270 E1-50X90X10BA E1 50 90 10
271 E1-52X68X8BA E1 52 68 8
272 E1-52X72X8BA E1 52 72 8
273 E1-52X72X10BA E1 52 72 10
274 E1-52X85X10BA E1 52 85 10
275 E1-53X68X10BA E1 53 68 10
276 E1-55X68X8BA E1 55 68 8
277 E1-55X70X8BA E1 55 70 8
278 E1-55X70X10BA E1 55 70 10
279 E1-55X72X8BA E1 55 72 8
280 E1-55X72X10BA E1 55 72 10
281 E1-55X75X10BA E1 55 75 10
282 E1-55X80X8BA E1 55 80 8
283 E1-55X80X10BA E1 55 80 10
284 E1-55X85X8BA E1 55 85 8
285 E1-55X85X10BA E1 55 85 10
286 E1-55X90X10BA E1 55 90 10
287 E1-56X70X8BA E1 56 70 8
288 E1-56X72X8BA E1 56 72 8
289 E1-56X72X10BA E1 56 72 10
290 E1-56X80X8BA E1 56 80 8
291 E1-56X85X8BA E1 56 85 8
292 E1-58X72X8BA E1 58 72 8
293 E1-58X80X8BA E1 58 80 8
294 E1-58X80X10BA E1 58 80 10
295 E1-58X90X10BA E1 58 90 10
296 E1-60X75X8BA E1 60 75 8
297 E1-60X80X8BA E1 60 80 8
298 E1-60X80X10BA E1 60 80 10
299 E1-60X85X8BA E1 60 85 8
300 E1-60X85X10BA E1 60 85 10
301 E1-60X90X8BA E1 60 90 8
302 E1-60X90X10BA E1 60 90 10
303 E1-60X95X10BA E1 60 95 10
304 E1-60X110X13BA E1 60 110 13
305 E1-62X80X10BA E1 62 80 10
306 E1-62X85X10BA E1 62 85 10
307 E1-63X85X10BA E1 63 85 10
308 E1-64X80X8BA E1 64 80 8
309 E1-65X80X8BA E1 65 80 8
310 E1-65X85X10BA E1 65 85 10
311 E1-65X85X12BA E1 65 85 12
312 E1-65X90X10BA E1 65 90 10
313 E1-65X90X13BA E1 65 90 13
314 E1-65X95X10BA E1 65 95 10
315 E1-65X100X10BA E1 65 100 10
316 E1-68X90X10BA E1 68 90 10
317 E1-68X100X10BA E1 68 100 10
318 E1-70X85X8BA E1 70 85 8
319 E1-70X90X10BA E1 70 90 10
320 E1-70X90X12BA E1 70 90 12
321 E1-70X95X10BA E1 70 95 10
322 E1-70X95X13BA E1 70 95 13
323 E1-70X100X10BA E1 70 100 10
324 E1-70X100X12BA E1 70 100 12
325 E1-70X110X13BA E1 70 110 13
326 E1-72X90X10BA E1 72 90 10
327 E1-72X95X10BA E1 72 95 10
328 E1-72X100X10BA E1 72 100 10
329 E1-75X90X8BA E1 75 90 8
330 E1-75X95X10BA E1 75 95 10
331 E1-75X95X12BA E1 75 95 12
332 E1-75X100X10BA E1 75 100 10
333 E1-75X100X13BA E1 75 100 13
334 E1-78X100X10BA E1 78 100 10
335 E1-80X100X10BA E1 80 100 10
336 E1-80X100X13BA E1 80 100 13
337 E1-80X110X10BA E1 80 110 10
338 E1-80X110X12BA E1 80 110 12
339 E1-80X110X13BA E1 80 110 13
340 E1-80X125X13BA E1 80 125 13
341 E1-85X105X13BA E1 85 105 13
342 E1-85X110X12BA E1 85 110 12
343 E1-85X110X13BA E1 85 110 13
344 E1-85X120X12BA E1 85 120 12
345 E1-90X110X8BA E1 90 110 8
346 E1-90X110X12BA E1 90 110 12
347 E1-90X110X13BA E1 90 110 13
348 E1-90X115X13BA E1 90 115 13
349 E1-90X120X12BA E1 90 120 12
350 E1-90X120X13BA E1 90 120 13
351 E1-90X130X13BA E1 90 130 13
352 E1-95X120X12BA E1 95 120 12
353 E1-95X120X13BA E1 95 120 13
354 E1-95X125X12BA E1 95 125 12
355 E1-100X120X10BA E1 100 120 10
356 E1-100X120X12BA E1 100 120 12
357 E1-100X125X12BA E1 100 125 12
358 E1-100X125X13BA E1 100 125 13
359 E1-100X130X12BA E1 100 130 12
360 E1-105X130X12BA E1 105 130 12
361 E1-105X140X12BA E1 105 140 12
362 E1-110X130X12BA E1 110 130 12
363 E1-110X140X12BA E1 110 140 12
364 E1-110X140X13BA E1 110 140 13
365 E1-115X140X12BA E1 115 140 12
366 E1-120X150X12BA E1 120 150 12
367 E1-120X150X13BA E1 120 150 13
368 E1-125X150X12BA E1 125 150 12
369 E1-125X160X12BA E1 125 160 12
370 E1-130X160X12BA E1 130 160 12
371 E1-130X170X12BA E1 130 170 12
372 E1-135X170X12BA E1 135 170 12
373 E1-140X170X15BA E1 140 170 15
374 E1-145X175X15BA E1 145 175 15
375 E1-150X180X13BA E1 150 180 13
376 E1-150X180X15BA E1 150 180 15
377 E1-170X200X15BA E1 170 200 15
378 E1-180X210X15BA E1 180 210 15
379 E1-190X220X15BA E1 190 220 15
380 E1-200X230X15BA E1 200 230 15
381 E1-210X240X15BA E1 210 240 15
382 E1-220X250X15BA E1 220 250 15
383 E1-250X280X15BA E1 250 280 15
384 E1-8X22X8BA E1 8 22 8
385 E1-72X100X12BA E1 72 100 12
386 E1-9X18X7BA E1 9 18 7
387 E1-11X22X8BA E1 11 22 8
388 E1-55X75X12BA E1 55 75 12
Ref
Mod
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Product Description

Bague d'étanchéité à effet radial avec revêtement extérieur en élastomère et lèvre d'étanchéité usinée sur la face avant équipée d'un ressort.

MATIÈRE

  • Nitrile (NBR).

UTILISATION

  • Assure l'étanchéité des arbres tournants, notamment dans la construction de machines, d'appareils et dans l'industrie automobile.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly