2
MICHAUD CHAILLY

D2-14 : GRAISSEUR 45°

Fabricant Michaud Chailly
Désignation D2-14 : GRAISSEUR 45° - D2-14-06
Référence D2-14-06
Product selection
Selector Ref f d1 six pans (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm)
1 D2-14-02 M 6 x 100 11 20 5 17
2 D2-14-03 M 7 x 100 11 20 5 17
3 D2-14-04 M 8 x 100 11 20 5 17
4 D2-14-05 M 8 x 125 11 20 5 18,5
5 D2-14-06 M 10 x 100 11 20 5 17
6 D2-14-07 M 10 x 150 11 19 5 18,5
7 D2-14-09 1/4" UNF 28F 11 20 5 17
8 D2-14-11 1/8'' B 27f 11 20 5 17
9 D2-14-12 1/4'' G 19f 14 20 7 18,5
10 D2-14-13 1/8'' G 28f 11 21 5 17
Ref
f
d1 six pans (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier zingué, tête cémentée.
  • Filetage conique.

UTILISATION

  • Pour le graissage haute pression.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page