2
MICHAUD CHAILLY

D2-11 : GRAISSEUR DROIT

Fabricant Michaud Chailly
Désignation D2-11 : GRAISSEUR DROIT - D2-11-01
Référence D2-11-01
Product selection
Selector Ref f d1 six pans (mm) h1 (mm) h2 (mm)
1 D2-11-01 M 6 x 100 court 7 10,3 3
2 D2-11-02 M 6 x 100 7 10 5
3 D2-11-03 M 7 x 100 10 10 5
4 D2-11-04 M 8 x 100 10 10 5
5 D2-11-05 M 8 x 125 10 10 5
6 D2-11-06 M 10 x 100 11 10 5
7 D2-11-07 M 10 x 150 11 10 7
8 D2-11-08 M 12 x 175 14 11 7
9 D2-11-09 1/4" UNF 28 F 7 10 5
10 D2-11-10 1/4" B 18f 14 11 7
11 D2-11-11 1/8" B 27f 11 10 5
12 D2-11-12 1/4" G 19f 14 11 7
13 D2-11-13 1/8" G 28f 11 11 5
Ref
f
d1 six pans (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier zingué, tête cémentée.
  • Filetage conique.

UTILISATION

  • Pour le graissage haute pression.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly