2
MICHAUD CHAILLY

B91-GTKBO-PPAS : PALIER TANDEM OUVERT - AVEC 2 JOINTS ET REGRAISSABLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B91-GTKBO-PPAS : PALIER TANDEM OUVERT - AVEC 2 JOINTS ET REGRAISSABLE - B91-GTKBO-20-PPAS
Ref B91-GTKBO-20-PPAS
Product selection
Selector Ref Execution d1 (mm) l4 (mm) l3 (mm) e2 +/- 0,15 (mm) h3 (mm) l1 (mm) e1 (mm) d2 (mm) h1 +/- 0,015 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) Filetage de la vis (V1) Filetage de la vis (V2) d4 (mm) a (°C) Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. C0 (N)
1 B91-GTKBO-12-PPAS Avec 2 joints et regraissable 12 42 30 30 7,7 76 40 22 18 6 13 24,5 M6 M5 M6 78 260 980 890
2 B91-GTKBO-16-PPAS Avec 2 joints et regraissable 16 50 35 36 10,1 84 45 26 22 8 13 29,5 M6 M5 M6 78 360 1290 1240
3 B91-GTKBO-20-PPAS Avec 2 joints et regraissable 20 60 42 45 10,0 104 55 32 25 9 18 35,5 M8 M6 M6 60 620 2600 2550
4 B91-GTKBO-25-PPAS Avec 2 joints et regraissable 25 74 51 54 12,5 130 70 40 30 9 22 43,0 M10 M8 M8x1 60 1180 4650 4650
5 B91-GTKBO-30-PPAS Avec 2 joints et regraissable 30 84 60 62 13,6 152 85 47 35 11 26 50,5 M12 M10 M8x1 54 1840 6000 6000
Ref
Execution
d1 (mm)
l4 (mm)
l3 (mm)
e2 +/- 0,15 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
e1 (mm)
d2 (mm)
h1 +/- 0,015 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Filetage de la vis (V1)
Filetage de la vis (V2)
d4 (mm)
a (°C)
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. C0 (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps de palier en alliage d'aluminium.
  • Douille modèle B81-DBKBO PPAS (2 douilles par palier).

    EXECUTIONS

  • Palier ouvert (pour arbres supportés) avec graisseur pour le regraissage de la douille
  • Douille équipée de 2 joints racleurs.
  • Palier graissé, prêt à l'emploi, avec graisseur en cas d'application difficiles

    SUR DEMANDE

  • Autres diamètres.

    INFORMATION COMPLEMENTAIRE Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés. Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Arbres supportés B7-ASSW , B7-ASHW , B7-ASBW
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly