4
MICHAUD CHAILLY

B21-GB2A-RM : RACLEUR METALLIQUE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B21-GB2A-RM : RACLEUR METALLIQUE - B21-GB2A-25-RM
Ref B21-GB2A-25-RM
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h3 (mm) h2 (mm) Adapté au guidage
1 B21-GB2A-20-RM 40 19 1,2 6,5 24 voir doc"Tableau des guidages adaptés"
2 B21-GB2A-25-RM 44 19 1,2 10
3 B21-GB2A-30-RM 55 19 1,2 13
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h3 (mm)
h2 (mm)
Adapté au guidage
Product Description

MATIÈRE

  • Racleur, graisseur et vis en acier.
  • Support graisseur en alliage d'aluminium.
  • Joint torique en nitrile.

UTILISATION

  • Le racleur métallique frontal agit en complément du racleur standard d'origine.
  • Fixé sur la face avant (ou arrière) du chariot, il protège contre les impuretés grossières et les copeaux chauds.
  • Un interstice d'environ 0,1 mm entre le racleur et le rail doit subsister au montage.

SUR DEMANDE

  • Systèmes de guidage complet avec racleurs montés d'usine sur les chariots.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE La référence inclut un racleur, un graisseur et son support, unes (ou des) vis de fixation permettant d'équiper une face du chariot.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page