2
MICHAUD CHAILLY

B21-GB2A-BM : BLOQUEUR MANUEL POUR RAIL

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B21-GB2A-BM : BLOQUEUR MANUEL POUR RAIL - B21-GB2A-30-BM
Ref B21-GB2A-30-BM
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) h7 (mm) h3 (mm) h2 (mm) h6 (mm) e1 (mm) e2 (mm) Visserie (mm) h4 (mm) h5 (mm) l3 (mm) l4 (mm) Force de maintien (N) Adapté au guidage
1 B21-GB2A-15-BM 47 25 6,5 - 24 4 17 17 M 4 5 40 29,5 33,5 1200 B21-GB2E-15-N
2 B21-GB2A-20-BM 60 24 10 - 30 4,5 15 15 M 5 6 65 41 45 1200 B23-GB2E-20-N ou -H
3 B21-GB2A-25-BM 70 30 8 36 32 5 20 20 M 6 8 65 41 45 1200 B23-GB2E-25-N
4 B21-GB2A-30-BM 90 39 8 42 38 8,5 22 22 M 6 8 80 53 57 2000 B23-GB2E-30-N
5 B21-GB2A-15-BMH 47 25 6,5 28 24 4 17 17 M 4 5 40 29,5 33,5 1200 B21-GB2E-15-H
6 B21-GB2A-25-BMH 70 30 8 40 32 5 20 20 M 6 8 65 41 45 1200 B23-GB2E-25-H
7 B21-GB2A-30-BMH 90 39 8 45 38 8,5 22 22 M 6 8 80 53 57 2000 B23-GB2E-30-H
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
h7 (mm)
h3 (mm)
h2 (mm)
h6 (mm)
e1 (mm)
e2 (mm)
Visserie (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Force de maintien (N)
Adapté au guidage
Product Description

UTILISATION

  • Bloquer en position les pièces mobiles guidées sur les arbres.
  • Exemples d'applications: butées d'axes réglables, positionnement de dispositifs de mesure...

AVANTAGES

  • Forces de maintien élevées avec un encombrement restreint (jusqu'à 2000 N).
  • Absence de contraintes directes sur les chariots de guidage.
  • Précision de positionnement élevée.
  • Rigidité élevée et peu d'usure de pièces.
  • Montage simple.

PRINCIPE

  • La rotation de la manette indexable resserre les mâchoires du bloqueur contre le rail.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  • Cote l4: position de la manette lors du débrayage.
  • La force de maintien indiquée est valable pour un couple de serrage de la manette de 7 Nm.
  • Lorsque la cote l5 est renseignée, le bloqueur est fourni avec une plaque de rattrapage permettant d'être à la même hauteur hors tout que celle du guidage correspondant (cote h1 du guidage).
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly