2
MICHAUD CHAILLY

B2-RAL : BOITIERS GRAISSEUR POUR RAILS PLAT

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B2-RAL : BOITIERS GRAISSEUR POUR RAILS PLAT - B2-RAL 20
Ref B2-RAL 20
Product selection
Selector Ref Code Taille l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) V1 Couple de serrage V1 (N.m)
1 B2-RAL 10 900045 10 75 23,5 65 12 4,5 7,5 28 M 4x18 2,9
2 B2-RAL 15 900046 15 75 26,5 65 12 4,5 7,5 28 M 4x18 2,9
3 B2-RAL 20 900047 20 102 34,5 91 12 5,5 7,5 40 M 5x20 5
4 B2-RAL 25 900048 25 120 44 107 15 6,5 8,5 47 M 6x25 8,6
5 B2-RAL 35 900049 35 135 63,5 122 15 6,5 8,5 55 M 6x25 8,6
Ref
Code
Taille
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
V1
Couple de serrage V1 (N.m)
Product Description
  • Boîtier de recouvrement des galets avec racleurs en feutre imbibés d'huile pour une lubrification correcte des galets/rails.
  • Le graisseur extérieur permet la relubrification.
  • L'alimentation en huile peut être effectuée par apport manuel ou
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly