2

B2-RA : BOITIERS GRAISSEUR POUR RAILS EN V

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B2-RA : BOITIERS GRAISSEUR POUR RAILS EN V - B2-RA 10
Ref B2-RA 10
Product selection
Selector Ref Code Taille l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) V1 Couple de serrage V1 (N.m)
1 B2-RA 10 900040 10 70 23,5 60 12 4,5 7,5 26 M 4x18 2,9
2 B2-RA 15 900041 15 81 26,5 71 12 4,5 7,5 31 M 4x18 2,9
3 B2-RA 20 900042 20 96 34,5 84 12 5,5 7,5 36 M 5x20 5
4 B2-RA 25 900043 25 112 44 99 15 6,5 8,5 43 M 6x25 8,6
5 B2-RA 35 900044 35 141 63,5 128 15 6,5 8,5 58 M 6x25 8,6
Ref
Code
Taille
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
V1
Couple de serrage V1 (N.m)
Product Description
  • Boîtier de recouvrement des galets avec racleurs en feutre imbibés d'huile pour une lubrification correcte des galets/rails.
  • Le graisseur extérieur permet la relubrification.
  • L'alimentation en huile peut être effectuée par apport manuel ou
Documentation