4
MICHAUD CHAILLY

B2-LS : RAIL DE GUIDAGE PLAT

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B2-LS : RAIL DE GUIDAGE PLAT - B2-LS 10-1030
Ref B2-LS 10-1030
Product selection
Selector Ref Code Taille l (mm) l0 (mm) l1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h2 (mm) l4 (mm) e1 (mm) V1 (DIN 912 8,8) Couple de serrage V 1 (N.m) Cotes de montageh10 (mm) Cotes de montage l10 (mm) Cotes de montage l11 (mm)
1 B2-LS 20-1030 900620 20 1030 1035,23 1000 29,5 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 65,5 2,5 25,75
2 B2-LS 25-1230 900625 25 1230 1236,62 1200 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 75,5 2,5 32,85
3 B2-LS 15-630 900616 15 630 633,89 600 24,5 11 7 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 48 2 19,25
4 B2-LS 15-330 900617 15 330 333,89 300 24,5 11 7 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 48 2 19,25
5 B2-LS 15-1030 900615 15 1030 1033,89 1000 24,5 11 7 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 48 2 19,25
6 B2-LS 10-1030 900610 10 1030 1032,55 1000 19,5 10 5,8 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 43 2 15,25
7 B2-LS 10-630 900611 10 630 632,55 600 19,5 10 5,8 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 43 2 15,25
8 B2-LS 25-930 900626 25 930 936,62 900 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 75,5 2,5 32,85
9 B2-LS 25-330 900628 25 330 336,62 300 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 75,5 2,5 32,85
10 B2-LS 35-1230 900635 35 1230 1239,27 1200 46,6 18 11 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 96,6 3 47,3
11 B2-LS 35-930 900636 35 930 939,27 900 46,6 18 11 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 96,6 3 47,3
12 B2-LS 35-630 900637 35 630 639,27 600 46,6 18 11 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 96,6 3 47,3
13 B2-LS 35-330 900638 35 330 339,27 300 46,6 18 11 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 96,6 3 47,3
14 B2-LS 25-630 900627 25 630 636,62 600 33 15 9 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 75,5 2,5 32,85
15 B2-LS 10-330 900612 10 330 332,55 300 19,5 10 5,8 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 43 2 15,25
16 B2-LS 20-630 900621 20 630 635,23 600 29,5 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 65,5 2,5 25,75
17 B2-LS 20-330 900622 20 330 335,23 300 29,5 15 9 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 65,5 2,5 25,75
Ref
Code
Taille
l (mm)
l0 (mm)
l1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h2 (mm)
l4 (mm)
e1 (mm)
V1 (DIN 912 8,8)
Couple de serrage V 1 (N.m)
Cotes de montageh10 (mm)
Cotes de montage l10 (mm)
Cotes de montage l11 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier trempé rectifié 58CrMoV4.

EXÉCUTIONS

  • Rails avec surface de guidage trempée et rectifiée, dureté 60-62 HRC.
  • L'extrémité des rails B2-LS est inclinée pour aboutage de précision.

SUR DEMANDE

  • Rails inoxydables X42Cr13

Pour compléter votre montage, voir :

  • Les galets B2-LR , B2-LR-Z
  • Les brides de fixation B2-SP , B2-SPE
  • Le boîtier graisseur B2-RAL
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly