4
MICHAUD CHAILLY

B2-FZ : RAIL DE GUIDAGE EN V CREMAILLERE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B2-FZ : RAIL DE GUIDAGE EN V CREMAILLERE - B2-FZ 20-1030
Ref B2-FZ 20-1030
Product selection
Selector Ref Code Taille l (mm) l1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h3 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h2 (mm) h4 (mm) l4 (mm) e1 (mm) Module Pas (mm) Cotes de montage h12 (mm) Cotes de montage l12 (mm)
1 B2-FZ 25-1230 900125 25 1230 1200 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 30,61 15 100 2,3873 7,5 85,5 2,7
2 B2-FZ 25-930 900126 25 930 900 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 30,61 15 100 2,3873 7,5 85,5 2,7
3 B2-FZ 25-630 900127 25 630 600 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 30,61 15 100 2,3873 7,5 85,5 2,7
4 B2-FZ 20-1030 900120 20 1030 1000 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 27,91 15 100 1,5915 5 69,6 2,5
5 B2-FZ 15-1030 900115 15 1030 1000 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 22,91 15 100 1,5915 5 61,3 1
6 B2-FZ 15-630 900116 15 630 600 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 22,91 15 100 1,5915 5 61,3 1
7 B2-FZ 15-330 900117 15 330 300 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 22,91 15 100 1,5915 5 61,3 1
8 B2-FZ 25-330 900128 25 330 300 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 30,61 15 100 2,3873 7,5 85,5 2,7
9 B2-FZ 35-1230 900135 35 1230 1200 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 43,42 15 100 3,1831 10 119,1 2,1
10 B2-FZ 35-930 900136 35 930 900 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 43,42 15 100 3,1831 10 119,1 2,1
11 B2-FZ 35-630 900137 35 630 600 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 43,42 15 100 3,1831 10 119,1 2,1
12 B2-FZ 35-330 900138 35 330 300 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 43,42 15 100 3,1831 10 119,1 2,1
13 B2-FZ 20-330 900122 20 330 300 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 27,91 15 100 1,5915 5 69,6 2,5
14 B2-FZ 20-630 900121 20 630 600 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 27,91 15 100 1,5915 5 69,6 2,5
Ref
Code
Taille
l (mm)
l1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h3 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h2 (mm)
h4 (mm)
l4 (mm)
e1 (mm)
Module
Pas (mm)
Cotes de montage h12 (mm)
Cotes de montage l12 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier trempé rectifié 58CrMoV4.

EXÉCUTIONS

  • Rails crémaillère avec surface de guidage trempée, rectifiée et denture taillée de précision, qualité 7h25.

SUR DEMANDE

  • Rails inoxydable X42Cr13.
  • Rails crémaillère à denture trempée et rectifiée, qualité 6h23.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Les galets B2-FR , B2-FRZ
  • Les pignons B2-WR , B2-MR
  • Les brides de fixation B2-SP , B2-SPE
  • Le boîtier graisseur B2-RA
  • Le pignon feutre lub. B2-PFA
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly