2
MICHAUD CHAILLY

A6-04 : ROUE LIBRE TYPE GF

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A6-04 : ROUE LIBRE TYPE GF - A6-04-25
Ref A6-04-25
Product selection
Selector Ref d1 H7 (mm) d2 r6 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) Rainures frontales\l2 (mm) Rainures frontales l3 H11 (mm) Vitesse bague Exterieure (min-1) Vitesse bague Interieure (min-1) Guidage par roulement Couple (N.m)
1 A6-04-8 8 37 30 19 20 3 6 1200 1200 Paliers lisses 14.5
2 A6-04-12 12 37 30 19 20 3 6 1200 1200 Paliers lisses 14.5
3 A6-04-15 15 47 37 23 30 3,5 7 950 950 Paliers lisses 40
4 A6-04-20 20 62 50 35 36 3,5 8 650 650 Paliers lisses 90
5 A6-04-25 25 80 68 40 40 4 9 3350 1550 16008 175
6 A6-04-30 30 90 75 45 48 5 12 3050 1400 16009 325
7 A6-04-35 35 100 80 50 53 6 13 2850 1300 16010 400
8 A6-04-40 40 110 90 55 63 7 15 2500 1150 16011 600
9 A6-04-45 45 120 95 60 63 7 16 2400 1100 16012 840
10 A6-04-50 50 130 110 70 80 8,5 17 2050 950 16014 1500
11 A6-04-60 60 150 125 80 95 9 18 1800 800 16016 2350
Ref
d1 H7 (mm)
d2 r6 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
Rainures frontales\l2 (mm)
Rainures frontales l3 H11 (mm)
Vitesse bague Exterieure (min-1)
Vitesse bague Interieure (min-1)
Guidage par roulement
Couple (N.m)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Le guidage des bagues est assuré. Pour les modèles A6-04-8 à A6-04-20, la bague intérieure glisse dans la bague extérieure. A partir du modèle A6-04-25, le guidage des bagues est assuré par deux roulements.
  • Clavetage, montage et graissage suivant nos indications (feuille info "Roues libres : généralités")

Couple: Les couples indiqués dans le tableau sont des couples nominaux. Ils tiennent compte d’un facteur de service de 2,5. Le couple maxi (même de courte durée) ne doit pas dépasser le couple x 2,5 (Nm). En limitant la charge au couple nominal, la durée de vie des roues libres atteint 10 000 000 cycles.

Valeur vitesse bague Extérieure: Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague extérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Valeur vitesse bague Intérieure: Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague intérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly