2
MICHAUD CHAILLY

A6-03 : ROUE LIBRE TYPE UF

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A6-03 : ROUE LIBRE TYPE UF - A6-03-35
Référence A6-03-35
Product selection
Selector Ref d1 H7 (mm) d2 r6 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) Rainures frontales\l2 (mm) Rainures frontales l3 H11 (mm) Vitesse bague Exterieure (min-1) Vitesse bague Interieure (min-1) Couple (N.m)
1 A6-03-12 12 37 30 19 20 3 6 5400 2800 14,5
2 A6-03-15 15 47 37 23 30 3,5 7 5100 2500 40
3 A6-03-20 20 62 50 35 36 3,5 8 4350 1900 90
4 A6-03-25 25 80 68 40 40 4 9 3350 1550 175
5 A6-03-30 30 90 75 45 48 5 12 3050 1400 325
6 A6-03-35 35 100 80 50 53 6 13 2850 1300 400
7 A6-03-40 40 110 90 55 63 7 15 2500 1150 600
8 A6-03-45 45 120 95 60 63 7 16 2400 1100 840
9 A6-03-50 50 130 110 70 80 8,5 17 2050 950 1500
10 A6-03-60 60 150 125 80 95 9 18 1800 800 2350
Ref
d1 H7 (mm)
d2 r6 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
Rainures frontales\l2 (mm)
Rainures frontales l3 H11 (mm)
Vitesse bague Exterieure (min-1)
Vitesse bague Interieure (min-1)
Couple (N.m)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Le guidage des bagues n’est pas assuré. Un guidage extérieur (roulement) doit assurer le parfait alignement de la bague extérieure.
  • Clavetage, montage et graissage suivant nos indications (feuille info "roues libres : généralités").

Couple : Les couples indiqués dans le tableau sont des couples nominaux. Ils tiennent compte d’un facteur de service de 2,5. Le couple maxi (même de courte durée) ne doit pas dépasser le couple x 2,5 (Nm). En limitant la charge au couple nominal, la durée de vie des roues libres atteint 10 000 000 cycles.

Valeur vitesse bague Extérieure : Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague extérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Valeur vitesse bague Intérieure : Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague intérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page