2
MICHAUD CHAILLY

A6-01 : ROUE LIBRE TYPE US

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A6-01 : ROUE LIBRE TYPE US - A6-01-12
Référence A6-01-12
Product selection
Selector Ref d1 H7 (mm) d2 r6 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) Vitesse bague Exterieure (min-1) Vitesse bague Interieure (min-1) Couple (N.m)
1 A6-01-8 8 24 20 11 8 6700 4300 2,5
2 A6-01-10 10 30 25 16 9 5300 3500 5,8
3 A6-01-12 12 32 27 17,8 10 5000 3200 8,7
4 A6-01-15 15 35 30 20,8 11 4400 2800 9,7
5 A6-01-20 20 47 40 26 14 3300 2200 31
6 A6-01-25 25 52 45,9 34 15 2900 1900 40
7 A6-01-30 30 62 55 40 16 2400 1600 72
8 A6-01-35 35 72 63 47 17 2100 1350 107
9 A6-01-40 40 80 70 50 18 1900 1200 137
10 A6-01-45 45 85 75 55 19 1750 1150 163
11 A6-01-50 50 90 80 60 20 1650 1050 174
12 A6-01-60 60 110 100 75 22 1350 850 330
Ref
d1 H7 (mm)
d2 r6 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
Vitesse bague Exterieure (min-1)
Vitesse bague Interieure (min-1)
Couple (N.m)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Le guidage des bagues n’est pas assuré. Un guidage extérieur (roulement) doit assurer le parfait alignement de la bague extérieure par rapport à la bague intérieure.
  • Clavetage, montage et graissage suivant nos indications (Feuille info "Roues libres : généralités").

Couple : Les couples indiqués dans le tableau sont des couples nominaux. Ils tiennent compte d’un facteur de service de 2,5. Le couple maxi (même de courte durée) ne doit pas dépasser le couple x 2,5 (Nm). En limitant la charge au couple nominal, la durée de vie des roues libres atteint 10 000 000 cycles.

Valeur vitesse bague Extérieure : Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague extérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Valeur vitesse bague Intérieure : Vitesse maxi autorisée en roue libre (min–1) de la bague intérieure avec une lubrification à l’huile. Dans le cas d’une lubrification à la graisse, prendre 0,5 x la vitesse (min–1).

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly