2
MICHAUD CHAILLY

A5-62 : LIMITEUR DE COUPLE A BILLES

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-62 : LIMITEUR DE COUPLE A BILLES - A5-62-20
Ref A5-62-20
Product selection
Selector Ref Taille d1 mini (mm) d1 maxi (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) d7 (mm) d8 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) h1 (mm) ref. A Bague centrale ref. B Butée à aiguilles ref. C Interrupteur
1 A5-62-20 20 7 20 55 38,5 50 41 48 5 6 x M 5 38,5 6,5 9 7,5 3 4 3,1 1,4 34,5 6 2 A5-621-20 A5-625-20 A5-62-00
2 A5-62-25 25 10 25 82 54 72 60 70 6 6 x M 5 52 8,0 9 11,5 6 4 3,1 2,3 48 6 2 A5-621-25 A5-625-25 A5-62-00
3 A5-62-35 35 14 35 100 70 90,5 78 89 6 6 x M 6 61 10,0 9 12 6 5 3,6 2,4 56 8 2 A5-621-35 A5-625-35 A5-62-00
4 A5-62-45 45 18 45 120 84 112 90,5 105 6 6 x M 8 78 12,0 10 21 8,5 5 4,1 2,7 72 10 2 A5-621-45 A5-625-45 A5-62-00
5 A5-62-55 55 24 55 146 108 140 105 125 7 6 x M 10 100 15,0 9 27 11 6,5 4,1 3,7 93,5 12 2 A5-621-55 A5-625-55 A5-62-00
Ref
Taille
d1 mini (mm)
d1 maxi (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 (mm)
d7 (mm)
d8 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
h1 (mm)
ref. A Bague centrale
ref. B Butée à aiguilles
ref. C Interrupteur
Product Description

MATIÈRE

  • Acier sauf le chemin de roulement : acier trempé.

UTILISATION

  • Entraînement interrompu au moment d’un surcouple par rapport au couple préréglé.
  • Réenclenchement automatique.
  • Les limiteurs de couple sont livrés en standard avec un empilage 5x1M En cas de configuration autre, nous livrerons la configuration standard 5x1M + les jeux de ressorts nécessaires.
  • Les usinages réalisés par nos soins sont H7 pour l'alésage et 6885/1 pour les rainures de clavette.
  • Voir feuille info "Limiteur de couple à billes : généralités" pour connaitre les différentes formes d'empilage et les couples correspondants. L’interrupteur A5-62-00 est à commander séparément.

SUR DEMANDE

  • Les pièces d'usure (Bague centrale, Butée à aiguilles, ressorts) sont livrables séparement au titre des pièces de rechange.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly