2
MICHAUD CHAILLY

A5-22 Extra long : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EL - EXTRA LONG

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-22 Extra long : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EL - EXTRA LONG - A5-22-10-90
Ref A5-22-10-90
Product selection
Selector Ref Préalésage d1 maxi pour goujon (mm) d1 maxi pour rainure (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Couple maxi (N.m) Vitesse maxi (min-1)
1 A5-22-3-50 3.5 12 8 21 19 50 10 10 15000
2 A5-22-5-70 5.5 15 12 26 24 70 15 20 12000
3 A5-22-7-70 5.5 19 14 30 28 70 15 20 10000
4 A5-22-9-90 5.5 20 16 35 32 90 20 40 9000
5 A5-22-10-90 5.5 25 19 38 36 90 20 40 8000
6 A5-22-11-110 5.5 27 20 45 40 110 25 80 7000
7 A5-22-13-110 5.5 31 24 48 45 110 25 80 7000
8 A5-22-13-140 5.5 34 25 55 50 140 31 180 6000
9 A5-22-15-175 5.5 40 30 65 60 175 37 300 5000
10 A5-22-19-210 5.5 45 35 75 70 210 44 440 4500
11 A5-22-21-240 21 50 40 80 75 240 50 600 3000
12 A5-22-24-300 24 64 50 100 95 300 62 1000 1500
Ref
Préalésage
d1 maxi pour goujon (mm)
d1 maxi pour rainure (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Couple maxi (N.m)
Vitesse maxi (min-1)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Composé de 3 ressorts.
  • Absorbe les vibrations et les à-coups.
  • S’utilise dans les deux sens de rotation.
  • Aucun entretien.
  • Accepte des pointes de température de 100°C.
  • Résiste aux hydrocarbures.
  • Désalignement angulaire maxi : de 3 à 6° en fonction de la longueur.
  • Désalignement parallèle : de 3 à 6% de l’alésage (d1) en fonction de la longueur.
  • Fixation par clavette ou goupille.

Les usinages réalisés par nos soins sont:

  • Tolérance H7 pour les alésages
  • Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1
  • Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120°

Autre excécution sur demande.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly