2
MICHAUD CHAILLY

A5-22 Court : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EL - COURT

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-22 Court : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EL - COURT - A5-22-3-35
Ref A5-22-3-35
Product selection
Selector Ref Préalésage d1 maxi pour goujon (mm) d1 maxi pour rainure (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Couple maxi (N.m) Vitesse maxi (min-1)
1 A5-22-3-35 3.5 12 8 21 19 35 10 5 15000
2 A5-22-5-50 5.5 15 12 26 24 50 15 10 12000
3 A5-22-7-50 5.5 19 14 30 28 50 15 10 10000
4 A5-22-9-65 5.5 20 16 35 32 65 20 20 9000
5 A5-22-10-65 5.5 25 19 38 36 65 20 20 8000
6 A5-22-11-80 5.5 27 20 45 40 80 25 40 7000
7 A5-22-13-80 5.5 31 24 48 45 80 25 40 7000
8 A5-22-13-100 5.5 34 25 55 50 100 31 90 6000
9 A5-22-15-125 5.5 40 30 65 60 125 37 150 5000
10 A5-22-19-150 5.5 45 35 75 70 150 44 220 4500
11 A5-22-21-170 21 50 40 80 75 170 50 300 3000
12 A5-22-24-210 24 64 50 100 95 210 62 500 1500
Ref
Préalésage
d1 maxi pour goujon (mm)
d1 maxi pour rainure (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Couple maxi (N.m)
Vitesse maxi (min-1)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Composé de 3 ressorts.
  • Absorbe les vibrations et les à-coups.
  • S’utilise dans les deux sens de rotation.
  • Aucun entretien.
  • Accepte des pointes de température de 100°C.
  • Résiste aux hydrocarbures.
  • Désalignement angulaire maxi : de 3 à 6° en fonction de la longueur.
  • Désalignement parallèle : de 3 à 6% de l’alésage (d1) en fonction de la longueur.
  • Fixation par clavette ou goupille.

Les usinages réalisés par nos soins sont:

  • Tolérance H7 pour les alésages
  • Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1
  • Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120°

Autre excécution sur demande.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page