2

A5-21 : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EK

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-21 : ACCOUPLEMENT A RESSORTS EK - A5-21-3
Ref A5-21-3
Product selection
Selector Ref Préalésage d1 (mm) d2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Désalignement angulaire maxi (°C) Couple maxi (N.m) Vitesse maxi (min-1)
1 A5-21-3 3 8 16 35 12,5 5 1 3000
2 A5-21-6 6 14 26 50 17 5 3 3000
Ref
Préalésage
d1 (mm)
d2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Désalignement angulaire maxi (°C)
Couple maxi (N.m)
Vitesse maxi (min-1)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.

UTILISATION

  • Flexible et élastique.
  • S’utilise dans les deux sens de rotation.
  • Aucun entretien.
  • Fixation par vis à six pans creux.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly