A5-20 : ACCOUPLEMENT A LAMELLES FL
2
MICHAUD CHAILLY

A5-20 : ACCOUPLEMENT A LAMELLES FL

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-20 : ACCOUPLEMENT A LAMELLES FL - A5-201-53
Référence A5-201-53
Product selection
CAD Selector Ref Pièce Avant trou d1 (max) (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) Rigidité torsionnelle (106Nm/rad) Vitesse maxi (min-1) Couple nominal (N.m) Couple de serrage des vis (N.m) Désalignement axial (mm) Désalignement radial (mm) Désalignement angulaire (°C) Inertie (kg.m²) Pcs de rchge (1)(Ensemble lamelles avec boulons)
1 A5-20-53-39 Accouplement 6 25 53 32,5 90 24,5 39 23 6,9 0,051 10000 70 6 0,8 0,4 2 0,000312 A5-201- 53
2 A5-20-72-60 Accouplement 10 35 72 47 139 39,5 60 25 7,2 0,064 8400 180 8 1 0,5 2 0,001518 A5-201- 72
3 A5-20-72-100 Accouplement 10 35 72 47 179 39,5 100 25 7,2 0,064 8400 180 8 1 0,8 2 0,001915 A5-201- 72
4 A5-20-89-70 Accouplement 14 50 89 62,5 160 45 70 31 8,5 0,248 6800 360 14 1,2 0,6 2 0,005542 A5-201- 89
5 A5-20-89-80 Accouplement 14 50 89 62,5 170 45 80 31 8,5 0,248 6800 360 14 1,2 0,65 2 0,005785 A5-201- 89
6 A5-20-89-100 Accouplement 14 50 89 62,5 190 45 100 31 8,5 0,248 6800 360 14 1,2 0,8 2 0,006273 A5-201- 89
7 A5-20-118-100 Accouplement 15 65 118 82 210 55 100 40 10,1 0,451 5400 790 31 1,6 0,8 2 0,020043 A5-201-118
8 A5-20-142-100 Accouplement 19 75 142 98 220 60 100 47 11,7 0,9403 4600 1450 62 2 1 2 0,046664 A5-201-142
9 A5-20-168-140 Accouplement 25 90 168 118 290 75 140 55 12,7 1,81987 3800 2600 110 2,4 1,2 2 0,120418 A5-201-168
10 A5-20-200-140 Accouplement 30 110 200 141 320 90 140 64 14,6 4,04253 3400 4200 180 2,8 1,2 2 0,262721 A5-201-200
No CAD available 11 A5-201-53 Rechange
No CAD available 12 A5-201-72 Rechange
No CAD available 13 A5-201-89 Rechange
No CAD available 14 A5-201-118 Rechange
No CAD available 15 A5-201-142 Rechange
No CAD available 16 A5-201-168 Rechange
No CAD available 17 A5-201-200 Rechange
Ref
Pièce
Avant trou
d1 (max) (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
Rigidité torsionnelle (106Nm/rad)
Vitesse maxi (min-1)
Couple nominal (N.m)
Couple de serrage des vis (N.m)
Désalignement axial (mm)
Désalignement radial (mm)
Désalignement angulaire (°C)
Inertie (kg.m²)
Pcs de rchge (1)(Ensemble lamelles avec boulons)
Product Description

(1) Pièce de rechange pour un seul coté de l'accouplement

MATIÈRE

  • Moyeux : acier.
  • Lamelles : ensemble de disques en acier spécial (flexible, fixé en six points).

UTILISATION

  • Transmission du couple avec rigidité torsionnelle élevée.
  • Compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires.
  • Pièce d’espacement pour démontage axial des rotors de pompes sans toucher à l’alignement des arbres.
  • Température maxi : jusqu’à + 240°C.
  • Les moyeux sont livrés avec avant-trou.

Les usinages réalisés par nos soins sont:

  • Tolérance H7 pour les alésages
  • Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1
  • Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120°

Autre excécution sur demande.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly