2
MICHAUD CHAILLY

A5-08 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE FL

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-08 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE FL - A5-08-265
Ref A5-08-265
Product selection
Selector Ref Type d1 Avant trou (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 maxi clavetage (mm) d6 maxi frettage (mm) l1 avec l6 normal (mm) l2 (mm) l3 (N.m) l4 (min-1) l5 (mm) l6 mini (mm) l6 normal (mm) l6 maxi (mm) Couple de base (daN.m) Vitesse maxi sans équil. (min-1) Vitesse maxi avec équil. Dyn. (min-1) Ressort nbre de segments Ressort nbre de couches Inertie (kg.m²) Pièces de rechange Jeu de ressort
1 A5-08-92 ZT - 92 39 40,5 68 28 - 102 58 50 57 20 1,5 2 3 9 4500 - 1 1 0,0011 A5 - 081 - 92
2 A5-08-130 000T - 130 51 53 88 38 - 122 59 60 58 30 1,5 2 3 19 4500 - 1 1 0,0037 A5 - 081 - 130
3 A5-08-158 00T - 158 76 78,5 113 55 45 122 59 60 58 30 1,5 2 4 38 3650 4500 1 1 0,0105 A5 - 081 - 158
4 A5-08-165 0T - 165 76 78,5 120 55 45 122 78 60 77 30 1,5 2 4 95 3450 4500 2 1 0,0135 A5 - 081 - 165
5 A5-08-200 1T - 200 110,5 112,7 154 80 60 163 78 80 77 30 2 3 4 190 2640 4000 2 1 0,04 A5 - 081 - 200
6 A5-08-250 2T - 250 158 160,5 203 110 100 163 79 80 78 30 2 3 4 380 1880 3600 2 1 0,14 A5 - 081 - 250
7 A5-08-265 5T 30 265 146 148,5 212 105 90 223 125 110 123 36 2 3 4 850 1880 3200 4 2 0,20 A5 - 081 - 265
8 A5-08-307 9T 30 307 183 185,4 253 130 100 223 125 110 123 36 2 3 4 1250 1570 3000 4 2 0,45 A5 - 081 - 307
9 A5-08-395 16T 60 395 253 257 330 180 170 263 125 130 124 42 2 3 4 2400 1200 2500 4 2 1,5 A5 - 081 - 395
10 A5-08-494 28T 75 494 330 338 427 230 200 314 126 155 125 44 2 4 6 4800 920 2000 6 2 4,65 A5 - 081 - 494
11 A5-08-595 43T 85 595 330 338 522 230 220 364 126 180 125 50 2 4 6 7000 750 1500 8 2 8,25 A5 - 081 - 595
12 A5-08-595-1 70T 95 595 330 338 528 230 220 404 201 200 200 50 2 4 6 12000 750 1500 8 2 11,5 A5 - 081 - 595-1
13 A5-08-670 95T 105 670 380 388 598 270 250 464 201 230 206 50 2 4 6 16000 650 1250 8 2 20,25 A5 - 081 - 670
Ref
Type
d1 Avant trou (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 maxi clavetage (mm)
d6 maxi frettage (mm)
l1 avec l6 normal (mm)
l2 (mm)
l3 (N.m)
l4 (min-1)
l5 (mm)
l6 mini (mm)
l6 normal (mm)
l6 maxi (mm)
Couple de base (daN.m)
Vitesse maxi sans équil. (min-1)
Vitesse maxi avec équil. Dyn. (min-1)
Ressort nbre de segments
Ressort nbre de couches
Inertie (kg.m²)
Pièces de rechange Jeu de ressort
Product Description
MATIÈRE - Moyeux et couronnes : acier. - Bandage : caoutchouc naturel armé de tissus. UTILISATION - Haute élasticité. - Compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires. - Sans jeu mécanique. - Amortit les à-coups. - Désacouplement sans déplacement des machines. - Plage de température : de -20°C à +80°C. Les usinages réalisés par nos soins sont: - Tolérance H7 pour les alésages - Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1 - Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120° Autre excécution sur demande. -"Couple de serrage des vis" de A5-071-31 à A5-071-70: Compression du bandage limitée par butée sur moyeu. d1(max): Vérifier pression sur clavette. PRODUIT ASSOCIE Pour rechange, jeu de ressots modèle A5-081
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly