2

A5-075 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PN A MOYEU AMOVIBLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-075 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PN A MOYEU AMOVIBLE - A5-075-263
Ref A5-075-263
Product selection
Selector Ref Type N°moyeu Alésage maxi du moyeu d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (N.m) Vitesse rotation maxi (min-1) Couple nominal (N.m) Couple maxi (N.m) Nbre de vis Dimensions des vis (mm) Couple de serrage des vis (N.m) Inertie (kg.m²) N° de bandage Bandage qualité standard
1 A5-075-104 PNS 2 1108 28 104 54 58,5 22,5 49 16 8 9 5000 50 150 12 M 6 4 (3) 4 0,0794 203 R A5 - 07 - 203
2 A5-075-136 PNS 6 1210 32 136 68 68,5 22,5 57 18 8 13 5000 100 300 16 M 6 6 (3) 6 0,0984 206 R A5 - 07 - 206
3 A5-075-178 PNS 16 2012 50 178 88 94 34 76 35 19 18 4000 200 600 16 M 8 15 (3) 15 0,2737 210 R A5 - 07 - 210
4 A5-075-210 PNS 40 2517 60 210 116 102 45 96 38 20 8 4000 400 1200 24 M 8 20 20 0,3207 214 R A5 - 07 - 214
5 A5-075-263 PNS 63 3020 75 263 140 122 51 108 44 24 21 3000 800 2400 16 M 12 25 25 0,3740 218 R A5 - 07 - 218
6 A5-075-310 PNS 125 3535 90 310 180 152 89 184 42 20 - 3000 1600 4800 16 M 16 45 45 0,4470 222 R A5 - 07 - 222
7 A5-075-370 PNS 200 4040 100 370 235 148 102 213 46 22 - 2500 2500 7500 16 M 16 55 55 0,6025 225 R A5 - 07 - 225
8 A5-075-402 PNS 300 4545 100 402 260 150 115 242 50 24 - 2300 4000 12000 24 M 16 60 60 0,6325 426 R A5 - 07 - 426
9 A5-075-450 PNS 400 5050 125 450 260 193 128 270 70 40 - 1800 6000 18000 24 M 16 110 110 1,210 828 R A5 - 07 - 828
Ref
Type
N°moyeu
Alésage maxi du moyeu d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (N.m)
Vitesse rotation maxi (min-1)
Couple nominal (N.m)
Couple maxi (N.m)
Nbre de vis
Dimensions des vis (mm)
Couple de serrage des vis (N.m)
Inertie (kg.m²)
N° de bandage
Bandage qualité standard
Product Description
MATIÈRE - Moyeux et couronnes : acier. - Bandage : caoutchouc naturel armé de tissus. UTILISATION - Haute élasticité. - Compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires. - Sans jeu mécanique. - Amortit les à-coups. - Désacouplement sans déplacement des machines. - Plage de température : de -20°C à +80°C. Les usinages réalisés par nos soins sont: - Tolérance H7 pour les alésages - Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1 - Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120° Autre excécution sur demande. -"Couple de serrage des vis" de A5-071-31 à A5-071-70: Compression du bandage limitée par butée sur moyeu. d1(max): Vérifier pression sur clavette. PRODUIT ASSOCIE Bandage qualité standard modèle A5-07
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly