4
MICHAUD CHAILLY

A5-071 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PN

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-071 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PN - A5-071-107
Ref A5-071-107
Product selection
Selector Ref Pièce Type Préalésage (mm) d1H7 maxi (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 Vis non serrée (mm) l4 (mm) l5 (N.m) Vitesse de rotation maxi (min-1) Couple nominal (N.m) Couple maxi (N.m) Nbre de vis Dimensions des vis (mm) Couple de serrage des vis (N.m) Inertie (kg.m²) N° de bandage Bandage qualité standard
1 A5-071-31 Accouplement PNA 1 - 22 86 31 43 60 26 60 16 8 5000 25 75 8 M 5 1.5(1) 0,00033 201 R A5 - 07 - 201
2 A5-071-34 Accouplement PNA 1,6 - 24 104 34 50 67 28 66 16 8 5000 35 105 8 M 8 4(1) 0,00035 203 R A5 - 07 - 203
3 A5-071-40 Accouplement PNA 2 - 28 104 40 54 67 30 66 16 8 5000 50 150 12 M 6 4(1) 0,00038 203 R A5 - 07 - 203
4 A5-071-44 Accouplement PNA 4 - 32 136 44 65 77 35 74 18 8 5000 75 225 12 M 8 6(1) 0,00103 206 R A5 - 07 - 206
5 A5-071-55 Accouplement PNA 6 - 38 136 55 68 77 45 74 18 8 5000 100 300 16 M 6 6(1) 0,00135 206 R A5 - 07 - 206
6 A5-071-64 Accouplement PNA 10 15 45 178 64 85 103 47 98 35 19 4000 150 450 12 M 10 15(1) 0,0043 210 R A5 - 07 - 210
7 A5-071-70 Accouplement PNA 16 15 48 178 70 88 103 50 100 35 19 4000 200 600 16 M 8 15(1) 0,0040 210 R A5 - 07 - 210
8 A5-071-80 Accouplement PNA 25 15 55 210 80 110 112 59 105 38 20 4000 300 900 12 M 12 20 0,0117 214 R A5 - 07 - 214
9 A5-071-92 Accouplement PNA 40 15 65 210 92 116 112 65 99 38 20 4000 400 1200 24 M 8 20 0,0127 214 R A5 - 07 - 214
10 A5-071-95 Accouplement PNA 50 25 65 263 95 140 130 67 121 44 24 3000 600 1800 16 M 12 25 0,0407 218 R A5 - 07 - 218
11 A5-071-107 Accouplement PNA 63 25 75 263 107 140 130 75 121 44 24 3000 800 2400 16 M 12 25 0,0431 218 R A5 - 07 - 218
12 A5-071-127 Accouplement PNA 100 30 90 310 127 180 146 75 138 42 20 3000 1200 3600 16 M 16 45 0,1078 222 R A5 - 07 - 222
13 A5-071-140 Accouplement PNA 125 30 100 310 140 180 146 100 138 42 20 3000 1600 4800 16 M 16 45 0,1110 222 R A5 - 07 - 222
Ref
Pièce
Type
Préalésage (mm)
d1H7 maxi (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 Vis non serrée (mm)
l4 (mm)
l5 (N.m)
Vitesse de rotation maxi (min-1)
Couple nominal (N.m)
Couple maxi (N.m)
Nbre de vis
Dimensions des vis (mm)
Couple de serrage des vis (N.m)
Inertie (kg.m²)
N° de bandage
Bandage qualité standard
Product Description
MATIÈRE - Moyeux et couronnes : acier. - Bandage : caoutchouc naturel armé de tissus. UTILISATION - Haute élasticité. - Compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires. - Sans jeu mécanique. - Amortit les à-coups. - Désacouplement sans déplacement des machines. - Plage de température : de -20°C à +80°C. Les usinages réalisés par nos soins sont: - Tolérance H7 pour les alésages - Rainure de clavette normalisés suivant DIN 6885/1 - Deux vis de pression : une sur clavette, l'autre à 120° Autre excécution sur demande. -"Couple de serrage des vis" de A5-071-31 à A5-071-70: Compression du bandage limitée par butée sur moyeu. d1(max): Vérifier pression sur clavette. PRODUIT ASSOCIE Bandage qualité standard pour rechange modèle A5-07 .
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page