2
MICHAUD CHAILLY

A5-06 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PU

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A5-06 : ACCOUPLEMENT ELASTIQUE PU - A5-06-10
Référence A5-06-10
Product selection
CAD Selector Ref Matière d1+ 0,03 (mm) d1 maxi (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) Couple max (N.m) Couple max (1) (N.m) Désalignement angulaire maxi des arbres (°C) Désalignement radial maxi des arbres (mm) Désalignement axial maxi du montage (mm)
1 A5-06-6 Galvanisé 6 10 28,5 17,5 28,5 8 0,5 0,8 10 2,6 4,5
2 A5-06-10 Galvanisé 10 12,7 47,6 25,5 44,5 12,6 1,8 3 15 3,2 7,5
3 A5-06-12 Galvanisé 12 16 54 31,8 54 15,8 5 8 15 3,2 8,5
4 A5-06-14 Galvanisé 14 16 54 31,8 60,3 15,8 10 18 15 3,2 11
No CAD available 5 A5-060-6 Inox 6 10 28,5 17,5 28,5 8 0,5 0,8 10 2,6 4,5
No CAD available 6 A5-060-10 Inox 10 12,7 47,6 25,5 44,5 12,6 1,8 3 15 3,2 7,5
No CAD available 7 A5-060-12 Inox 12 16 54 31,8 54 15,8 5 8 15 3,2 8,5
No CAD available 8 A5-060-14 Inox 14 16 54 31,8 60,3 15,8 10 18 15 3,2 11
Ref
Matière
d1+ 0,03 (mm)
d1 maxi (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Couple max (N.m)
Couple max (1) (N.m)
Désalignement angulaire maxi des arbres (°C)
Désalignement radial maxi des arbres (mm)
Désalignement axial maxi du montage (mm)
Product Description

MATIERE

  • Partie élastique en polyuréthane.
  • Moyeu métallique galvanisé anticorrosion ou acier inoxydable.

UTILISATION

  • Désalignement angulaire jusqu’à 15°.
  • Grand déplacement axial et radial.
  • Durée de vie importante.
  • Elasticité torsionnelle élevée.
  • Amortit les chocs et vibrations.
  • Montage facile.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Aucun entretien.
  • Plage de température : de -20°C à +80°C.
  • Vitesse de rotation maxi. : 3000 tr/mn.

SUR DEMANDE

  • Autres alésages
  1. Couple pour un désalignement d’arbre angulaire de 1º et de 0,5 mm dans le sens radial et 2 mm dans le sens axial.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly