2
MICHAUD CHAILLY

A2-013 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE TRIPLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A2-013 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE TRIPLE - A2-013-06
Ref A2-013-06
Product selection
Selector Ref Norme (DIN ISO) (mm) Pas (mm) l (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) Résistance à la traction (N)
1 A2-013-06 06 B - 3 9,525 5000 6,35 34,00 5,72 37,30 10,24 24908
2 A2-013-08 08 B - 3 12,7 5000 8,51 44,90 7,75 48,80 13,92 44524
3 A2-013-10 10 B - 3 15,875 5000 10,16 52,80 9,65 56,90 16,59 66764
4 A2-013-12 12 B - 3 19,05 5000 12,07 61,70 11,68 66,30 19,46 86780
5 A2-013-16 16 B - 3 25,4 5000 15,88 99,90 17,02 105,30 31,88 170625
6 A2-013-20 20 B - 3 31,75 5000 19,05 116,00 19,56 122,10 36,45 264744
7 A2-013-24 24 B - 3 38,1 3050 25,40 150,20 25,40 156,80 48,36 475580
8 A2-013-28 28 B - 3 44,45 3050 27,94 184,60 30,99 192,00 59,56 506136
9 A2-013-32 32 B - 3 50,8 3050 29,21 184,50 30,99 192,40 58,55 665845
Ref
Norme (DIN ISO) (mm)
Pas (mm)
l (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
Résistance à la traction (N)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.
  • Type B (série européenne).
  • Norme NF-E 26.102.

Livraison par roulement de 5 mètres.

SUR DEMANDE Mise à longueur spécifique.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly