2
MICHAUD CHAILLY

A2-012 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE DOUBLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A2-012 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE DOUBLE - A2-012-08
Ref A2-012-08
Product selection
Selector Ref Norme (DIN ISO) (mm) Pas (mm) l (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) Résistance à la traction (N)
1 A2-012-06 06 B - 2 9,525 5000 6,35 23,80 5,72 27,10 10,24 16946
2 A2-012-08 08 B - 2 12,700 5000 8,51 31,00 7,75 34,90 14,80 31180
3 A2-012-10 10 B - 2 15,875 5000 10,16 36,20 9,65 40,3 16,60 44524
4 A2-012-12 12 B - 2 19,050 5000 12,07 42,20 11,68 46,80 19,50 57868
5 A2-012-16 16 B - 2 25,400 5000 15,88 68,00 17,02 73,40 31,88 113735
6 A2-012-20 20 B - 2 31,750 5000 19,05 79,00 19,56 58,10 36,45 176496
7 A2-012-24 24 B - 2 38,100 5000 - 3050 25,40 101,80 25,40 108,40 48,36 317721
8 A2-012-28 28 B - 2 44,450 5000 - 3050 27,94 124,70 30,99 132,10 59,56 337424
9 A2-012-32 32 B - 2 50,800 3050 29,21 126,00 30,99 133,90 58,55 443896
Ref
Norme (DIN ISO) (mm)
Pas (mm)
l (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
Résistance à la traction (N)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.
  • Type B (série européenne).
  • Norme NF-E 26.102.

Livraison par roulement de 5 mètres.

SUR DEMANDE Mise à longueur spécifique.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly