2

A2-01 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE SIMPLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A2-01 : CHAINE A ROULEAUX - CHAINE SIMPLE - A2-01-06
Ref A2-01-06
Product selection
Selector Ref Norme (DIN ISO) (mm) Pas (mm) l (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Résistance à la traction (N)
1 A2-01-02 Norme d´usine 4 5000 2,50 7,00 2,70 7,90 1800
2 A2-01-03 03 - 1 5 5000 3,20 7,40 2,50 9,90 2000
3 A2-01-04 04 - 1 6 5000 4,00 7,40 2,80 10,30 3000
4 A2-01-05 05 B - 1 8 5000 5,00 8,60 3,00 11,70 5000
5 A2-01-06 06 B - 1 9,525 5000 6,35 13,15 5,72 16,80 8940
6 A2-01-08 08 B - 1 12,7 5000 8,51 17,00 7,75 20,90 17836
7 A2-01-10 10 B - 1 15,875 5000 10,20 19,60 9,65 23,70 22240
8 A2-01-12 12 B - 1 19,05 5000 12,10 22,70 11,70 27,30 28912
9 A2-01-16 16 B - 1 25,4 5000 15,90 36,10 17,00 41,50 56889
10 A2-01-20 20 B - 1 31,75 5000 19,10 43,20 19,60 49,30 93141
11 A2-01-24 24 B - 1 38,1 5000 - 3050 25,40 53,10 25,40 59,70 166711
12 A2-01-28 28 B - 1 44,45 5000 - 3050 27,94 65,10 30,99 72,50 168712
13 A2-01-32 32 B - 1 50,8 3050 29,21 63,60 30,99 71,50 211948
Ref
Norme (DIN ISO) (mm)
Pas (mm)
l (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Résistance à la traction (N)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier.
  • Type B (série européenne).
  • Norme NF-E 26.102.

Livraison par rouleau de 5 mètres.

SUR DEMANDE Mise à longueur spécifique.

Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly