2

A1-870 : MOYEU CANNELE AVEC BRIDE - INOX

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-870 : MOYEU CANNELE AVEC BRIDE - INOX - A1-870-11
Référence A1-870-11
Product selection
Selector Ref Description du profil DIN 14 Nombre de cannelures d1 (mm) d2 (mm) d3 H7 (mm) d4 DIN 7168 m (mm) d5 (mm) d6 DIN 74 m (mm) d7 H8 (mm) l1 (mm) l2 DIN 7168 m (mm) l3 (mm)
1 A1-870-11 KN 11 x 14 6 11 14 20 42 28 4,5 20 35 8 3
2 A1-870-13 KN 13 x 16 6 13 16 22 50 36 4,5 25 40 8 3
3 A1-870-16 KN 16 x 20 6 16 20 25 52 38 5,5 28 40 10 3
4 A1-870-18 KN 18 x 22 6 18 22 30 54 40 5,5 30 45 10 3,5
5 A1-870-21 KN 21 x 25 6 21 25 35 62 48 6,6 34 50 10 3,5
6 A1-870-23 KN 23 x 28 6 23 28 36 64 50 6,6 36 55 10 3,5
7 A1-870-26 KN 26 x 32 6 26 32 40 70 56 6,6 42 60 10 3,5
8 A1-870-28 KN 28 x 34 6 28 34 46 78 60 9 45 60 12 3,5
9 A1-870-32 KN 32 x 38 8 32 38 50 82 65 9 50 60 12 3,5
10 A1-870-36 KN 36 x 42 8 36 42 52 90 70 9 52 80 16 4
11 A1-870-42 KN 42 x 48 8 42 48 60 95 75 11 60 80 16 4
Ref
Description du profil DIN 14
Nombre de cannelures
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 H7 (mm)
d4 DIN 7168 m (mm)
d5 (mm)
d6 DIN 74 m (mm)
d7 H8 (mm)
l1 (mm)
l2 DIN 7168 m (mm)
l3 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier inoxydable.
Documentation
Contact the supplier
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly